L’esclusiva combinazione di caratteristiche offre un chiaro vantaggio competitivo:
Protezione IP69K
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
I diverter ad alta velocità sono cruciali
I diverter ad alta velocità ACOPOStrak, assolutamente unici nel loro genere, trasferiscono i carrelli dai binari di un circuito a quelli di un altro alla massima velocità di produzione. Tale possibilità schiude opportunità totalmente nuove, conferendo ai sistemi di produzione livelli più elevati di agilità e prontezza di risposta.
![](/fileadmin/High-speed-diverters_ACOPOStrak-BnR-471a988a.jpg)
I diverter ACOPOStrak agevolano la separazione e la combinazione dei flussi di prodotti. L’attuazione totalmente elettronica si traduce in un funzionamento esente al 100% da usura e manutenzione.
- Dettagli
- Diverter con tecnologia totalmente elettronica
- Assenza di usura al 100%
- Separazione e combinazione dei flussi di prodotti alla massima velocità
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Massima produttività
Creazione in tempo reale di serie personalizzate
Creazione in tempo reale di serie personalizzate
I diverter ACOPOStrak consentono di raggruppare i prodotti in serie personalizzate, in tempo reale e senza alcuna riconfigurazione. Ciò consente ad esempio di realizzare six-pack personalizzati con bevande differenti.
Massima velocità di produzione
Massima velocità di produzione
I diverter trasferiscono i carrelli da un binario all’altro, in modo affidabile e alla massima velocità, senza alcun compromesso in termini di produttività.
Smistamento al volo
Smistamento al volo
I diverter ACOPOStrak consentono di smistare i singoli prodotti difettosi non appena vengono identificati, evitando gli sprechi derivanti da ulteriori lavorazioni, compresi i materiali per il packaging primario e secondario. Tale possibilità schiude nuove dimensioni di efficienza delle risorse, migliorando allo stesso tempo il fattore di qualità dell’OEE.
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Possibilità di hot swap dei carrelli
![](/fileadmin/ACOPOStrak-hot-swappable-shuttles-2665d36d.jpg)
I carrelli ACOPOStrak consentono operazioni di hot swap e possono essere sostituiti in pochi secondi senza alcun attrezzo, assicurando una disponibilità senza precedenti. Per cambiare prodotto, l’operatore non deve fare altro che appoggiare sulle guide le ruote di un nuovo carrello, che viene trattenuto al suo posto unicamente dalla forza dei magneti permanenti. Includendo una pit lane nel layout dei binari, è possibile effettuare attività di riconfigurazione e assistenza senza fermi macchina.
Lavorazione in parallelo
![](/fileadmin/Parallel-processing-load-balancing_710-cdc34c02.jpg)
È possibile suddividere il flusso dei prodotti in modo che attraversi più postazioni di lavorazione e successivamente riunirlo più a valle lungo la linea. In questo modo i processi con criticità temporali accelerano, i tempi di ciclo si riducono e la produttività aumenta.
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Assoluta libertà di progettazione
Design ACOPOStrak personalizzato
Il versatile sistema di trasporto ACOPOStrak assicura una completa libertà di progettazione, consentendo di disporre i segmenti di binario in modo da soddisfare alla perfezione le esigenze di sedi e processi. Il sistema consente di creare su una griglia tutti i tipi di circuiti di binari aperti e chiusi secondo necessità. L'orientamento dei binari è totalmente a discrezione del cliente, in funzione delle esigenze del suo processo.
Il cuore del sistema di binari è un motore lineare assemblato a partire da quattro tipi di segmenti modulari, vale a dire un segmento diritto, uno con un’angolazione di 45° e due con un’angolazione di 22,5°, di cui uno incurvato verso destra e l’altro verso sinistra. Grazie al suo schema concettuale di sistema modulare e flessibile, ACOPOStrak consente di realizzare configurazioni delle macchine totalmente nuove. È possibile progettare con facilità le macchine in funzione dei requisiti dei propri processi.
Rotaie di guida
Carrello | Guida diritta | 45° | 90° | 135° | 180° |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lunghezza dei binari | 660 mm | 900 mm | 1140 mm | 1380 mm | 1620 mm |
Segmenti
Segmento diritto | Segmento curvo (destro) | Segmento curvo (sinistro) | Segmento di arco circolare |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Raggio | 305.58 mm | ||
Angolo | 22.5° | 45° |
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Software di sistema intelligente
Gli sviluppatori beneficiano inoltre di una programmazione orientata ai processi. Essi descrivono semplicemente le regole che definiscono il flusso dei prodotti sui binari, senza essere costretti a programmare individualmente una miriade di assi e di carrelli. Il controllo autonomo del traffico con prevenzione delle collisioni integrata alleggerisce ulteriormente il lavoro degli sviluppatori.
- Dettagli
- Programmazione intuitiva dei flussi di processo
- Prevenzione delle collisioni integrata
- Visualizzazione/simulazione 3D
- Controllo autonomo del traffico dei carrelli
Più rapidamente sul mercato
B&R fornisce una vasta gamma di funzioni software che consentono di installare e avviare ACOPOStrak con un dispendio minimo di tempo e impegno. Le sofisticate funzioni di simulazione consentono di provare il codice delle applicazioni in una fase precoce dello sviluppo, prima dell’implementazione nell’hardware effettivo. Tali possibilità riducono notevolmente i tempi di sviluppo e aiutano i clienti a introdurre più rapidamente sul mercato le loro macchine.
![](/fileadmin/Smart-System-Software_710-a4abe4ca.jpg)