Controllo, operatività e visualizzazione integrati
I dispositivi Power Panel, compatti e intelligenti, sono ideali per l’automazione di macchine e sistemi di medie dimensioni con la massima densità dei componenti.
Power Panel 400 embedded
Power Panel 500
Accessori
Applicazione universale
I dispositivi Power Panel 300 con BIOS sono configurati per l’uso con Windows® CE o Windows® XP Embedded. Ciò consente il loro impiego universale come terminali web o thin client con i normali pacchetti SCADA.
Integrazione della tecnologia di controllo e movimento
I dispositivi Power Panel 400 assicurano l’integrazione della tecnologia sia di controllo, sia di azionamento, dispongono di un massimo di due slot per moduli di interfaccia e supportano collegamenti con bus CAN, X2X Link o POWERLINK.
Programmare con Automation Studio™
Automation Studio™ gestisce la configurazione e la programmazione uniformi del controllore e della visualizzazione. La combinazione con Power Panel 300 e 400 in modalità terminale assicura una libertà ancora più ampia. Un Power Panel 400 situato su un lato di una macchina è in grado di gestire tutte le attività di controllo e visualizzazione, mentre un Power Panel 300 disposto sull’altro lato della stessa è in grado di gestire una seconda applicazione di visualizzazione.
Scelta di display
La gamma di modelli, estesa da quelli QVGA da 5,7" a quelli XGA da 15", è in grado di soddisfare tutti requisiti della produzione in serie delle macchine.
Robusti e adatti per l’uso quotidiano
Durante lo sviluppo, si è tenuto conto di tutti i requisiti degli ambienti industriali difficili. Tutti i dispositivi Power Panel possono essere utilizzati senza ventole. Per l’archiviazione, vengono adottate le collaudate schede CompactFlash. Ciò consente ai Power Panel di funzionare senza alcun componente in rotazione, e pertanto di resistere alle vibrazioni più intense.