![](/fileadmin/X20MM4456_X67SM2436_Schrittmotor_WEISS-6d5df77e.jpg)
Controllo di precisione ad anello aperto e chiuso e ad alta velocità per macchine e sistemi, a un prezzo interessante. Grazie all'alto livello di scalabilità dei suoi sistemi di controllo, B&R elimina questa apparente contraddizione. B&R è infatti in grado di soddisfare tutti i requisiti con un'unica piattaforma, dai controllori più piccoli alle applicazioni CNC, robotiche e di controllo di processo. Ancora più importante è inoltre la possibilità di programmare e configurare la piattaforma in questione con Automation Studio, indipendentemente dall'hardware utilizzato. Tale compatibilità riduce i costi di sviluppo, proteggendo allo stesso tempo gli investimenti effettuati lungo l'intero ciclo di vita della macchina.
![](/fileadmin/X20CP1485_WEISS-5dac02f4.jpg)
Controllori a logica programmabile (PLC)
Grazie a una gamma di prestazioni che si estende fino alle CPU Intel® Atom™, il sistema X20 è in grado di gestire ogni attività, grande o piccola. Grazie alla sua esclusiva configurazione "slice", questo sistema è estremamente compatto e altamente modulare. Collegamenti per bus di campo perfettamente integrati assicurano la massima libertà, per concezioni distribuite di macchine e sistemi.
![](/fileadmin/C70-T30-Dekor-a4fc9664.jpg)
Controllo basato su pannelli
PLC, controllo di movimento e visualizzazione in un unico dispositivo. Questo è il tratto che distingue la famiglia dei prodotti Power Panel. Questa gamma di prestazioni include la tecnologia Intel® Atom™ ed è in grado di supportare anche le applicazioni robotiche e CNC più complesse. Sono disponibili pannelli operatore con un ampio ventaglio di dimensioni del display, con touch screen e/o tastiera.
![](/fileadmin/Automation_PC_810_2_Slot_white-bb5baf6d.jpg)
![](/fileadmin/X90CP174.xx-00.right-a17f809e.jpg)
Applicazioni mobili e all'aperto
Con il sistema X90, B&R offre la soluzione di automazione ottimale per le apparecchiature commerciali mobili e le applicazioni all’aperto in condizioni ambientali gravose.