Gli arresti per motivi di sicurezza non devono sempre necessariamente comportare lo spegnimento completo delle macchine. La risposta sicura e intelligente alle diverse situazioni garantisce la sicurezza senza richiedere l'arresto dei processi di produzione. Con i suoi tempi di risposta estremamente ridotti, la Tecnologia di Sicurezza Integrata, intelligente e distribuita di B&R dischiude una gamma totalmente nuova di schemi concettuali di sicurezza per macchine e sistemi. Nel loro complesso, la vasta scelta di opzioni macchina, la filosofia basata sulla programmazione e non sui cablaggi, l'assistenza e la diagnostica per la sicurezza e le comunicazioni di sicurezza a livello dell'intero sistema collaborano all'ottimizzazione tanto della flessibilità quanto della disponibilità delle macchine e dei sistemi.

Inside the control cabinet

The very compact X20 system offers a wide range of different modules and is especially efficient to wire and maintain thanks to its 3-part modularity.

Outside the control cabinet

The X67 system is compatible with the X20 system, allowing the modules to be combined as needed. In addition, IP67 protection makes the modules especially well-suited for harsh environmental conditions.

Driven by safety

Safety functions are an integral feature of our drive systems. The range of functions includes inverters, single-axis systems, multi-axis systems and drive components with IP65 protection and motor-drive combinations for especially harsh environmental conditions.

X90 mobile control system

A variant of the X90 controller is available with an integrated B&R SafeLOGIC safety controller.

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo