![](/fileadmin/Headerbild_D2-42cece3e.jpg)
![](/fileadmin/Icon_Feature_Zeichenfl%C3%A4che_1-88470245.jpg)
Massima capacità di carico utile
Da 3 kg a 125 kg: la meccanica dei robot D2 è la soluzione migliore in assoluto quando si movimentano carichi utili elevati.
![](/fileadmin/Icon_Feature-07-e1f684a4.jpg)
Minore manutenzione e minore ingombro
Riduzione al minimo dell'ingombro delle macchine: la meccanica dei robot D2 richiede una manutenzione minima in uno spazio estremamente ridotto.
![](/fileadmin/Icon_Feature-16-739c4837.jpg)
Soluzione con posizioni fisse
Nastri di carico e scarico, trasportatori e sistemi di binari: perfetti per posizioni pick-and-place fisse.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)