La meccanica dei robot Codian è sinonimo di prestazioni eccezionali. La gamma include al momento oltre 100 varianti, compresi modelli igienici leader della loro categoria, ideali per applicazioni quali il packaging di prodotti food and beverage e farmaceutici. È possibile combinare la meccanica aperta dei robot Codian con qualunque piattaforma di controllo; i robot vengono utilizzati per attività pick-and-place di precisione.

Serie D2

Progettazione per il movimento in un piano verticale e bidimensionale. Configurazione go-to per carichi particolarmente pesanti.

  • Asse di rotazione aggiuntivo opzionale
  • EOL packaging, caricamento dei supporti e separazione dei prodotti
  • Disponibile in acciaio inossidabile
  • Carico utile fino a 125 kg
  • Requisiti di spazio ridotti al minimo

Codian D2

Serie D4

Ideale per processi pick-and-place con caricamento dall'alto e trasportatori in movimento in linee di produzione veloci.

  • Sollevamento salvaspazio
  • Packaging e lavorazione ad alta velocità
  • Zona di lavoro di 360°
  • Funzioni avanzate
  • Carico utile fino a 35 kg

Codian D4

Serie D5

Controllo dell'angolo delle pinze da parte del 5o asse. Doppi assi paralleli per una qualità elevata in caso di caricamento dinamico dall'alto a velocità elevata.

  • Inclinazione di ± 90°
  • Riordinamento, confezioni pronte per gli scaffali o confezionamento di prodotti
  • Alternativa versatile
  • Carico utile fino a 12 kg

Codian D5

Serie TD4/TD5

Due robot nello spazio di uno. Massima densità di prelievo per velocità di prelievo elevate in spazi limitati.

  • Ottimizzazione dello spazio
  • Packaging e assemblaggio di cosmetici
  • Capacità di sovrapposizione delle aree di lavoro
  • Opzioni: rotazione e/o inclinazione
  • Carico utile fino a 12 kg

Codian TD4/TD5

Serie HD/OS

Design igienico e meccanica con struttura aperta dei robot per l'industria del food and beverage.

  • Protezione IP69K e resistenza alla corrosione grazie a materiali a norma FDA
  • Disponibilità di configurazioni con struttura incapsulata (HD) e aperta
  • Movimentazione e packaging primari degli alimenti, ambienti chimici
  • Idoneità per le applicazioni con prodotti alimentari aperti
  • Carico utile: HD fino a 20 kg / OS fino a 3 kg
  • OS: minore ingombro

Codian HD/OS

Soluzioni su misura per le esigenze industriali: la meccanica dei robot Delta in azione

Serie D4

I robot D4 sono ideali per i processi pick-and-place con caricamento dall'alto in cui si utilizzano trasportatori in movimento. Grazie alle modalità costruttive, questi robot sono molto utili per le linee di produzione veloci.

  • Sollevamento salvaspazio
  • Zona di lavoro di 360°
  • Funzioni avanzate

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo