Numero materiale Descrizione
X90PO210.08-00 X90 mobile scheda opzionale PWM, 8x uscite PWM, da 9 a 32 VDC, max. 4 A, con misura di corrente (12 bit), da 15 Hz a 1 kHz, DI opzionale, da 9 a 32 VCC, sink/source, configurazione via software
X90RO440.04-S1 Scheda opzionale mobile X90 con uscite a relè sicure, 4 relè, contatti normalmente aperti, per alimentazione attuatore esterno, da 9 a 32 VDC / 2 e 4 A
X90RO440.05-00 X90 scheda opzionale mobile a relè, 5 relè, contatto normalmente aperto, per alimentazione attuatore esterno, da 9 a 32 VDC / 2 A

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo