Breve descrizione
Modulo di comunicazione | 3x CAN bus, 1x RS485 |
Informazioni generali
Codice ID B&R | 0xEF80 |
Indicatori di stato | - |
Consumo di energia | 1,71 W |
Certificazioni | |
UN ECE-R10 | Sì |
CE | Sì |
UKCA | Sì |
Interfacce
Interfaccia IF1 | |
Designazione del collegamento | CAN1 |
Segnale | Bus CAN |
Distanza massima | 1000 m |
Velocità di trasferimento | Max. 1 Mbit/s |
Resistenza di terminazione | È necessario prevedere 120 Ω esterni. |
Interfaccia IF2 | |
Designazione del collegamento | CAN2 |
Segnale | Bus CAN |
Distanza massima | 1000 m |
Velocità di trasferimento | Max. 1 Mbit/s |
Resistenza di terminazione | È necessario prevedere 120 Ω esterni. |
Interfaccia IF3 | |
Designazione del collegamento | CAN3 |
Segnale | Bus CAN |
Distanza massima | 1000 m |
Velocità di trasferimento | Max. 1 Mbit/s |
Resistenza di terminazione | È necessario prevedere 120 Ω esterni. |
Interfaccia IF4 | |
Designazione del collegamento | RS485 |
Segnale | RS485 |
Distanza massima | 1200 m |
Velocità di trasferimento | Max. 115,2 kbit/s |
Buffer FIFO | 1 kB |
Resistenza di terminazione | Commutabile nel software |
Proprietà elettriche
Isolamento elettrico | No |
Condizioni operative
Condizioni ambientali
Proprietà meccaniche
Dimensioni | |
Larghezza | 47 mm |
Lunghezza | 95 mm |
Numero materiale:
X90IF730.04-00Descrizione:
- 3 CAN bus interfaces
- Serial interface
In addition to the existing interfaces on the mainboard, option boards for communication are available for connecting remote actuators and sensors.
Aggiornamenti HW di Automation Studio | Versione (data) | Download |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X90IF730.04-00) | EXE / 704 KB |
Documentazione | Versione (data) | Download |
---|---|---|
Data sheet X90IF7x0.0x-00 | PDF / 2 MB | |
X90 mobile System User´s Manual | PDF / 49 MB |
E-CAD (Electro o EPLAN Template) | Versione (data) | Download |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 69 MB |