Breve descrizione
Accessori Il set è composto da: 1x connettore di accoppiamento X1.A, 1x connettore di accoppiamento X1.B, 1x connettore di accoppiamento X1.C, 2x coperchio per connettore di accoppiamento a 32 pin, 1x coprifilo per connettore di accoppiamento a 48 pin, 30x connettore femmina per contatti da 1,5 mm, 120x connettore femmina per contatti da 0,6 mm, 60x spina cieca per contatti da 0,6 mm, 20x spina cieca per contatti da 1,5 mm
Informazioni generali
Certificazioni
CE
UKCA
Proprietà meccaniche
Peso 200 g
Informazioni sul fornitore
Produttore Molex
ID prodotto del produttore Connettore di accoppiamento X1.A: 64320-1319
Connettore di accoppiamento X1.B: 64319-3218
Connettore di accoppiamento X1.C: 64319-1211
Cappuccio per connettore di accoppiamento a 32 pin: 64319-1201
Cappuccio per connettore di accoppiamento a 48 pin: 64320-1301
Connettore femmina per contatti da 0,6 mm: 0643221039
Connettore femmina per contatti da 1,5 mm: 0643231039
Spina cieca per contatti da 0,6 mm: 0643251010
Spina cieca per contatti da 1,5 mm: 0643251023
Numero materiale:
X90TB100.03-00
Descrizione:
X90 mobile 170, kit di connettori per testata CMC, con contatti del connettore e tappi ciechi

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo