Breve descrizione
Accessori Set composto da 2x cablaggio con 1x connettore di accoppiamento X1.A, 1x connettore di accoppiamento X1.B
Informazioni generali
Breve descrizione Cavo di collegamento per l'accoppiamento del connettore X1 ai manicotti delle estremità del filo
Tipo Cavo di collegamento X90
Sezione del cavo
mm² Vedere la sezione "Piedinatura".
Costruzione del cavo
Giacca esterna
Materiale PVC
Colore Vedere la sezione "Piedinatura".
Etichettatura Almeno ogni 25 cm
Proprietà meccaniche
Dimensioni
Lunghezza 2 m
Raggio di curvatura ≥15 mm
Può essere utilizzato nelle catene portacavi No
Peso 2500 g
Numero materiale:
X90CA150.02-00
Descrizione:
X90 mobile 150, set di cablaggio di avviamento per X90CP15x, 2 m, per testata CMC
Documentazione Versione (data) Download
Data sheet X90CA150.02-00 PDF / 89 KB

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo