![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-00014724.jpg)
Pannelli single-touch
Per tutte le applicazioni che devono essere compatibili con sistemi esistenti, sono inoltre disponibili pannelli 4:3 con touch screen resistivo analogico. Ciò consente di continuare a utilizzare le applicazioni HMI, alla loro risoluzione corrente, con le più recenti piattaforme su PC, senza dover modificare un solo bit del software.
Prestazioni scalabili
La vasta gamma di processori disponibile per i Panel PC 900, dai single-core™ Celeron® ai quad-core™ i7, offre una scelta versatile dei livelli di prestazioni delle CPU, consentendo di creare la piattaforma migliore per qualunque applicazione.
Unità display
Unità di sistema
Schede CPU
Memoria principale
Unità bus
Dischi rigidi
Kit ventola
Opzioni di interfaccia
Gruppi di continuità
Alimentazione
Cavi
Accessori
Sistemi operativi
Tecnologia per pannelli versatile
La seconda generazione di Automation Panel costituisce la base tecnologica per i dispositivi Panel PC di B&R. Questa strategia con piattaforma modulare dà origine a un portafoglio di prodotti straordinariamente flessibile.
L’elemento essenziale è il pannello stesso, che si trasforma grazie al in un Panel PC completo con una potenza di elaborazione scalabile. L’uso dello stesso pannello frontale per Panel PC e Automation Panel riduce lo spazio a magazzino necessario per lo stoccaggio dei ricambi. La creazione di varianti personalizzate mediante gli Automation Panel e i Panel PC richiede un’unità base singola.
Dettagli
- Schermo resistivo analogico single-touch
- Display da 12,1" XGA a 19" SXGA
- Vetro antiriflesso
- Eccellenti proprietà di scorrimento
- Superficie resistente ai graffi
- Facilità di pulizia
- Possibilità di utilizzo indossando i guanti
- Linea sottile
4:3 | |||
---|---|---|---|
Dimensioni del display | 12,1" | 15" | 19" |
Risoluzione | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 × 1024 |
Touch screen | Resistivo analogico | Resistivo analogico | Resistivo analogico |
Orientamento | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
Alimentazione | 24 V c.c. 85 - 264 V c.a. | 24 V c.c. 85 - 264 V c.a. | 24 V c.c. 85 - 264 V c.a. |
Ulteriori informazioni
Unità display Panel PC 900 single-touch con sistema Panel PC 900
![](/fileadmin/Backside2-8c5adb0d.jpg)
Dettagli
- Processori Intel® Core™ i
- 2 Gigabit Ethernet, 2 RS-232 e 4 USB 3.0
- Audio ad alta definizione
- HDD/SSD
- 2 interfacce modulari
- UPS integrato
- Fino a 2 slot PCI / PCI Express
- Linea sottile