![](/fileadmin/Multitouch_Panels-b31d1d64.jpg)
Pannelli multi-touch - Utilizzabilità ottimale
I pannelli multi-touch aprono nuovi orizzonti per la progettazione di innovative interfacce HMI. In un’applicazione è possibile utilizzare molti gesti, vale a dire zoom, rotazione degli oggetti con due dita, scorrimento di elenchi e passaggio alla schermata successiva mediante una rapida strisciata. Il principale vantaggio della tecnologia multi-touch risiede nel modo in cui rende più intuitive le operazioni. Questa tecnologia offre inoltre un metodo efficace per prevenire gli errori di azionamento semplicemente grazie alla richiesta di gesti a due mani per le operazioni critiche o potenzialmente pericolose.
Scalable performance
The full range of Panel PC 900 processors – from the single-core Celeron up to the quad-core Core i7 – provide a versatile selection of CPU performance levels to make it the best platform for any application. Even in fanless operation, the Panel PC 900 outperforms the high-end version of its predecessor.
Unità display
Unità di sistema
Schede CPU
Memoria principale
Unità bus
Dischi rigidi
Kit ventola
Opzioni di interfaccia
Gruppi di continuità
Alimentazione
Cavi
Accessori
Sistemi operativi
Versatile panel technology
The second generation of Automation Panels also serves as the technological basis for B&R's Panel PC devices. This modular platform strategy results in a product portfolio with extraordinary flexibility.
The core component is the panel itself, which is transformed by the Panel PC 900 system into a full-featured Panel PC with scalable processing power. Using the same front-side platform for the Panel PC and Automation Panel reduces the amount of warehouse space required for replacement parts. Custom variants using Automation Panels and Panel PCs require only a single base unit.
Dettagli
- Schermo capacitivo multi-touch retro-proiettato
- Display da 15,6" XGA a 24" Full HD
- Vetro antiriflesso
- Eccellenti proprietà di scorrimento
- Superficie resistente ai graffi
- Facilità di pulizia
- Possibilità di utilizzo indossando i guanti
- Linea sottile
Widescreen | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensioni del display | 15,6" | 18,5" | 21,5" | 24" |
Risoluzione | 1366 x 768 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Touch screen | Capacitivo retro-proiettato | Capacitivo retro-proiettato | Capacitivo retro-proiettato | Capacitivo retro-proiettato |
Orientamento | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale | Orizzontale |
Alimentazione | 24 V c.c. 85 - 264 V c.a. | 24 V c.c. 85 - 264 V c.a. | 24 V c.c. 85 - 264 V c.a. | 24 V c.c. 85 - 264 V c.a. |
Resistenti alla prova del tempo
Il lato anteriore del Panel PC 900 è costituito da un touch screen capacitivo retro-proiettato di qualità superiore. La superficie interamente in vetro antiriflesso e il luminoso display ad alta risoluzione rappresentano il vertice della sofisticata tecnologia dei pannelli operativi. La nuova serie è disponibile con opzioni di montaggio negli appositi vani dei quadri elettrici o su bracci di supporto. I display sono dotati di una retroilluminazione a LED caratterizzata da lunga durata e risparmio energetico.
Highlights
- Intel Core i-series processors
- 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
- High definition audio
- HDD/SSD
- 2 modular interfaces
- Integrated UPS
- Up to 2 PCI / PCI Express slots
- Slim design
Compatible
The advanced design of Panel PC 900 devices provides support not only for multi-touch systems with widescreen displays, but also for classic 4:3 displays. Equipped with an analog resistive touch screen and display sizes up to 19", Panel PC 900 systems are fully compatible with the previous device generation with respect to resolution and display shape.
Additional information
![](/fileadmin/Backside2-8c5adb0d.jpg)
![](/fileadmin/Backside3-4c0fca58.jpg)
![](/fileadmin/PPC_R%C3%BCckansicht-1abcfd2a.jpg)
The Panel PC 900 system platform has a completely modular design that allows them to be individually adapted to an unlimited number of applications. With data storage options ranging from SSD to CFast, slots for both PCI and PCI Express, AC power supply and an integrated UPS, there are virtually no limits to what you can do.
![](/fileadmin/PPC900_-_1_slot-4a0f5829.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_2_slot-fc950af2.jpg)
![](/fileadmin/PPC900_-_Power_Suppl-f49b12b9.jpg)