![](/fileadmin/PPC2100_white-96fe3018.jpg)
Massime prestazioni in dimensioni molto compatte
Grazie a una struttura ultracompatta, con dimensioni corrispondenti a quelle di un ricevitore Smart Display Link, il Panel PC 2100 è un sistema PC estremamente potente, in grado di gestire qualunque applicazione o quasi. La versione per quadro elettrico dell’Automation PC 2100 offre inoltre un sistema PC completo con dimensioni ridotte al minimo.
The control cabinet variant of the Automation PC 2100 also provides a complete PC system with minimized dimensions..
![](/fileadmin/Automation_Panel_Single-6beb3c7f.jpg)
Pannelli single-touch
Per tutte le applicazioni che devono essere compatibili con sistemi esistenti, sono inoltre disponibili pannelli 4:3 con touch screen resistivo analogico. Ciò consente di continuare a utilizzare le applicazioni HMI, alla loro risoluzione corrente, con le più recenti piattaforme su PC, senza dover modificare un solo bit del software.
Panels
System units
Interface options
CFast cards
Accessories
Operating systems
Tecnologia per pannelli versatile
La seconda generazione di Automation Panel costituisce la base tecnologica per i dispositivi Panel PC di B&R. Questa strategia con piattaforma modulare dà origine a un portafoglio di prodotti straordinariamente flessibile.
L’elemento essenziale è il pannello stesso, che con l’aggiunta di un ricevitore modulare SDL/DVI si trasforma in un Automation Panel. In alternativa, con l’adozione della tecnologia SDL3 si aprono ulteriori possibilità in termini di copertura di distanze maggiori oltre che di semplificazione dei cablaggi. L’aggiunta dell’unità PC trasforma il medesimo pannello in un Panel PC completo, con prestazioni di elaborazione scalabili. L’uso della stessa piattaforma frontale riduce lo spazio a magazzino necessario per lo stoccaggio dei ricambi. La creazione di varianti personalizzate mediante gli Automation Panel e i Panel PC richiede un’unità base singola.
Dettagli
- Schermo resistivo analogico single-touch
- Display da 12,1" XGA a 19" SXGA
- Vetro antiriflesso
- Eccellenti proprietà di scorrimento
- Superficie resistente ai graffi
- Facilità di pulizia
- Possibilità di utilizzo indossando i guanti
- Linea sottile
4:3 | |||
---|---|---|---|
Display size | 12.1" | 15" | 19" |
Resolution | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1280 × 1024 |
Touch screen | Analog resistive | Analog resistive | Analog resistive |
Orientation | Landscape | Landscape | Landscape |
Power supply | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
Additional information
This innovative PC design is based on Intel Bay Trail architecture, whose single-, dual- and quad-core processor technology represents a milestone for embedded systems – all while offering an optimal price/performance ratio. The quad-core processor achieves a higher performance level than the Core i3 3217UE-Prozessor processor used in the Panel PC 900.
Communication in all directions
The Panel PC 2100 integrates all important interfaces, including 2x gigabit Ethernet as well as 1x USB 2.0 and 1x USB 3.0. Interface modules can also be added to take advantage of fieldbus technology such as POWERLINK and CAN. For data storage, MLC-based CFast cards are available that can store up to 60 GB or more.
Maximum flexibility
All 2nd generation Automation Panels – whether single- or multi-touch – can be transformed into a complete PC system with the Panel PC 2100. Since the Panel PC 2100 is no larger than the Smart Display Link receiver, it does not increase the system's physical depth. Connecting cables to the Ethernet and fieldbus interfaces is also extremely user-friendly since they are all accessible on one side of the Panel PC 2100.
Highlights
- Processori Intel Atom E3800
- CPU con prestazione fino al quad-core
- Grafica estremamente potente
- Dimensioni compatte
- 2x Porte Ethernet gigabit
- Privo di ventola
![](/fileadmin/Modularity-PPC2100_PPC900-5b97e7cf.jpg)
Maximum graphics performance
The graphics engine used by Intel Atom processors is derived from Core i technology and provides powerful processing. This is also the first time that support for DirectX 11 is provided in this segment, opening up even more possibilities for enhanced graphic capabilities in SCADA and other HMI systems. All resolutions and screen sizes up to 24.0" Full HD are supported.
![](/fileadmin/PPC2100_-_Interfaces-fa3fbc19.jpg)