Multi-touch
I pannelli touch vengono utilizzati ormai da molti anni per offrire agli operatori un'interfaccia di controllo di macchine e sistemi. Numerosi dispositivi che in precedenza utilizzavano tasti e pulsanti sono ormai stati sostituiti da touch screen più versatili.
I vantaggi sono evidenti: mentre i tasti funzione devono essere rinominati inserendo opportune etichette nel momento in cui vengono riassegnati, sui display touch screen la stessa operazione richiede semplicemente impostazioni via software. Contestualmente, le applicazioni HMI si sono evolute negli anni, arrivando ad assicurare un azionamento molto più logico e intuitivo. Oltre a rendere molto più rapide le interazioni, ciò contribuisce anche alla riduzione degli errori di azionamento tramite una distribuzione chiara dei pulsanti e la disponibilità di informazioni molto più dettagliate.
Ampio spazio per le informazioni
Con dimensioni del display fino a 24”, i sistemi widescreen sono in grado di soddisfare tutti i requisiti degli attuali HMI per ambienti industriali. La maggiore larghezza e la migliore risoluzione consentono di inserire in ogni schermata un numero ancora più elevato di informazioni, con enormi vantaggi per gli utenti sotto il profilo ergonomico e dell’azionamento intuitivo e senza errori di macchine o sistemi.
![](/fileadmin/1386937682001-de-html-1.0.jpg)
Tecnologia multi-touch
- Nuove dimensioni nella progettazione di interazioni innovative con l’utente
- Guide molto più intuitive per gli operatori
- Funzione di zoom a supporto del personale addetto alla messa in servizio e all’assistenza
- Azionamento a due mani per evitare false attivazioni
- Riduzione del livello degli operatori
- Migliore ergonomia