La serie Core i di terza generazione si basa su una micro-architettura multicore con grafica integrata. Oltre alle funzioni grafiche, i processori contengono i core, il controllore della memoria e la memoria cache. Il controllore della memoria supporta una RAM DDR3 con una frequenza di clock portata a 1600 MHz per assicurare scambi di dati più rapidi fra il processore e la DRAM.
Hyper-Threading
La tecnologia Intel® Hyper-Threading permette a ciascun core di elaborare simultaneamente due task, ottimizzando l’uso del processore e migliorando le prestazioni del sistema nel suo complesso. Quando si eseguono applicazioni che comportano un impiego intensivo delle risorse, la tecnologia in questione garantisce la disponibilità di un’elevata potenza di calcolo residua per i programmi che vengono eseguiti in concomitanza.
Turbo Boost
Quando la situazione lo richiede, il processore passa automaticamente a una marcia superiore grazie alla tecnologia Intel® Turbo Boost, che aumenta in modo automatico la frequenza del processore al di là di quella operativa di base quando il carico di lavoro richiede prestazioni più elevate. Il sistema operativo può richiedere l’attivazione della tecnologia Turbo Boost a condizione che i core stiano funzionando entro limiti di potenza, corrente e temperatura interna specificati.
![](/fileadmin/1351117898764-de-html-1.0.jpg)