I PC di B&R sono progettati per rispondere ai requisiti di massima robustezza, affidabilità e disponibilità a lungo termine avanzati dai clienti industriali. I responsabili di un’ampia gamma di settori hanno scelto i PC industriali B&R perché quelli che a prima vista sembrano più economici si rivelano in realtà i più costosi a lungo termine. Dopo tutto, ciò che conta è il costo totale lungo il ciclo di vita del prodotto, ed è proprio questo il terreno su cui i vantaggi economici offerti dai PC industriali B&R si mettono in evidenza.
Potenza
L’Automation PC 910 è un vero cuore pulsante di energia. Come i processori di terza generazione della serie Intel® Core™ i, l’Automation PC 910 è dotato di una tecnologia all’avanguardia e rappresenta la scelta ideale per le applicazioni più impegnative, come quelle con soluzioni HMI complesse. Le porte USB 3.0 assicurano collegamenti ottimali per l’integrazione dei sistemi di visione artificiale. Per non parlare degli ovvi vantaggi economici derivanti dalla sostituzione di vari PC meno potenti con un’unica unità a elevate prestazioni.
Efficienza energetica
La tecnologia della serie Intel® Core™ i di terza generazione offre un ulteriore vantaggio: al notevole aumento delle prestazioni corrisponde una riduzione dei consumi energetici; ciò garantisce la massima efficienza energetica ed elimina sostanzialmente la necessità di ventole interne. Le applicazioni con un numero elevato di PC industriali traggono notevoli vantaggi dalla riduzione del consumo energetico dell’Automation PC 910.
Robustezza
La robustezza del progetto dell'Automation PC 910 è ideale per il funzionamento continuo negli ambienti più severi. Questi PC sono privi di collegamenti cablati interni e sono disponibili in numerose versioni totalmente prive di componenti in rotazione.
Affidabilità
Prima della spedizione, ogni PC viene sottoposto a collaudi funzionali completi, che verificano tutte le caratteristiche, i componenti e le interfacce del sistema. Anni di funzionamento affidabile si traducono in una differenza rilevabile nei risultati di bilancio.
Personalizzazione
L’Automation PC 910 si adatta perfettamente ai requisiti specifici di ciascuna applicazione. Consente di iniziare selezionando qualunque combinazione di potenza di elaborazione e dimensioni dell’involucro, scalando poi in funzione delle proprie esigenze specifiche tutti gli altri elementi, dalla capacità di memoria ai supporti di archiviazione, come le schede CFast o le unità disco HDD o SSD.
Pronti all’uso
I PC industriali vengono forniti totalmente preinstallati. I costruttori di macchine OEM possono fare inviare gli Automation PC direttamente ai fornitori dei quadri elettrici, con tutto il software completamente preinstallato. Su richiesta, B&R è in grado di congelare la versione del BIOS e del firmware, a garanzia della coerenza a lungo termine, con enormi vantaggi per le macchine e i sistemi soggetti a certificazione individuale.
Disponibilità a lungo termine
L’Automation PC 910 sarà disponibile per molti anni a venire. Una volta integrato il PC nella macchina, il produttore di quest’ultima non deve più affrontare alcuna altra spesa di manutenzione. La macchina entra nella produzione di serie, che può proseguire ininterrottamente per più di un decennio.