I moduli di formazione B&R assicurano una base di apprendimento sia in occasione dei seminari, sia per uno studio in autonomia. Questi moduli compatti si basano su uno schema didattico coerente. La loro struttura, ordinata progressivamente a partire dalle nozioni fondamentali, permette di apprendere in modo efficace ed efficiente concetti complessi e interconnessi. Tali moduli sono il complemento ideale dell’ampio sistema di help B&R. I moduli di formazione sono scaricabili e possono essere ordinati in versione cartacea.

Tecnologia di controllo
Controllo di movimento
Tecnologia di sicurezza
Visualizzazione e operatività
Visione artificiale
Modellizzazione e simulazione
Controllo di processo
Diagnostica e assistenza
Connettività

Principali caratteristiche

La descrizione riportata di seguito illustra alcune delle principali caratteristiche dei moduli di formazione B&R:

  • Compattezza
  • Chiarezza e completezza
  • Promozione dell'apprendimento autonomo
  • Integrazione di esercitazioni pratiche
  • Complementarietà con il materiale di riferimento esistente

Supporti di riferimento

Il sistema di Help online per i prodotti B&R può essere considerato un esauriente manuale di riferimento. I moduli di formazione introducono gli argomenti e forniscono riferimenti al sistema di Help, indicando dove è possibile reperire ulteriori informazioni di dettaglio.

Guida per lo studio autonomo

Viene fornita una guida chiara e strutturata agli argomenti complessi tramite un approccio a passi successivi, il che consente di studiare e impadronirsi dei singoli argomenti a un ritmo congeniale al partecipante.

Esempi ed esercitazioni

L'apprendimento reale del materiale studiato è possibile soltanto svolgendo esercitazioni pratiche complete. I moduli di formazione contengono attività e suggerimenti che indicano dove reperire la documentazione di riferimento appropriata per consolidare l'apprendimento.

Seminari

SRL210 – Remote Lecture: Automation Studio Basics

SEM415 – Training: Integrated motion control: mapp Axis

SRL611 – Remote Lecture: Creating HMI applications with mapp View

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo