![](/fileadmin/5AP1125.1043-I00_5AP1125.1044-I00_Frontansicht_Screen_Tropfen-e8c8db66.jpg)
Design igienico perfetto e coerente - Acciaio inossidabile - Pannelli operatore
Oltre ai pannelli operatore standard, B&R offre anche dispositivi che soddisfano requisiti esclusivi di settori specifici.
Specie nelle industrie del food and beverage, farmaceutiche e del packaging, i sistemi devono soddisfare requisiti rigorosi di igiene, robustezza e affidabilità. La realizzazione speciale dei prodotti B&R lo garantisce.
I pannelli B&R in acciaio inossidabile sono dotati di un design igienico e utilizzano materiali particolarmente resistenti, come acciaio inossidabile levigato, mascherina in poliestere di elevata qualità e materiali sigillanti speciali.
Panels
Link modules
Accessories
![](/fileadmin/5AP1125.1505-I00_Frontansicht_mit-Screen-695506b7.jpg)
Dettagli
- Acciaio inossidabile 1.4301, superficie levigata
- Protezione IP69K (lato anteriore)
- Schermo resistivo analogico single-touch
- Variante widescreen da 7” WVGA
- Varianti 4:3 da 10,4" VGA a 15" XGA
- Protezione infrangibile
- Possibilità di utilizzo con i guanti
- Esclusivo sistema di saldatura che elimina le fessure
- Collegamenti per DVI, SDL, SDL3, SDL4 e Panel PC
RFID
L’unità di lettura/scrittura RFID integrata nel Panel PC assicura un controllo totale dei diritti di accesso, senza contatto ma con una sicurezza assoluta. Non sono necessari password o interruttori a chiave.
Design personalizzato
È possibile adattare i pannelli dal design igienico in modo da superare tutte queste sfide.
È inoltre possibile personalizzare il loro aspetto esterno secondo le attese dei clienti servendosi di B&R Panel Designer.
![](/fileadmin/5AP1120.0702-I00_Frontansicht_mit-Screen-dd433d37.jpg)
Diagonale | Risoluzione | Touch screen | RFID |
---|---|---|---|
7" | WVGA | Resistivo analogico | No |
10,4" | VGA | Resistivo analogico | Sì |
10,4" | SVGA | Resistivo analogico | Sì |
15" | XGA | Resistivo analogico | Sì |