Inverter di frequenza
Intelligenza combinata con efficienza - Aumento delle prestazioni per macchine industriali - Miglioramento della competitività e protezione per i sistemi con un ridotto consumo energetico e minori costi di servizio.
![](/fileadmin/Inverterfamilie_2018-a17b3681.jpg)
ACOPOSinverter P66
ACOPOSinverter P76
ACOPOSinverter P86
ACOPOSinverter P96
ACOPOSinverter P64new - Retrofit for X64 (replacement parts requirements)
ACOPOSinverter P74new - Retrofit for P74 (replacement parts requirements)
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Confronto tra serie
![](/fileadmin/P96_Vergleich-e1292e91.jpg)
I convertitori di frequenza ACOPOSinverter P66 comprendono diversi profili di azionamento per motori asincroni e sincroni trifase con una tensione di alimentazione da 200 a 600 V e una potenza da 0,18 a 15 kW. La combinazione di un inverter ACOPOSinverter P66 con un motore sincrono senza encoder è molto compatta e contribuisce a ridurre notevolmente le dimensioni complessive della macchina e i costi. La serie P66 è protetta da polvere e acqua fino a IP65.
- Material handling (small conveyor belts, freight elevators, etc.)
- Packaging machines (small labeling machines, small bag packaging machines, etc.)
- Special machines (mixing machines, kneading machines, textile machines, etc.)
- Pumps, compressors, fans
- Freight elevators
- Woodworking (automatic lathes, saws, milling machines, etc.)
- Metal machining and processing (bending presses, welding machines, cutting machines, etc.)
- Controllo del freno di stazionamento
- Limitazione della corrente
- Limitazione della coppia
- Presa automatica dei carichi rotanti con rilevamento della velocità (presa in corsa)
- Gestione delle sottotensioni
- Funzioni di sicurezza configurabili
![](/fileadmin/8I66xxxxxxx.00-000-f4949bda.jpg)
Leistungsbereich für 50 bis 60 Hz (kW) Netzversorgung | |
---|---|
1-phasig, 200 bis 240 V (kW) | 0,18 bis 2,2 |
3-phasig, 200 bis 240 V (kW) | 0,18 bis 15 |
3-phasig, 380 bis 500 V (kW) | 0,37 bis 15 |
3-phasig, 525 bis 600 V (kW) | 0,75 bis 15 |
Antrieb | |||
---|---|---|---|
Ausgangsfrequenz | 0,1 bis 599 Hz | ||
Regelungstyp | Asynchronmotor | Sensorlose Vektorregelung: Sensorlose Schlupfregelung: | |
Synchronmotor | Sensorlose Vektorregelung: | ||
Kurzfristiges Überlastmoment | 170 bis 200% des Motornennmoments |
Funktionen | ||
---|---|---|
Sicherheitsfunktionen | Integriert | STO (Safe Torque Off), SLS (Safe Limited Speed), SS1 (Safe Stop 1) |
Anzahl von Ein-/Ausgängen | Analoge Eingänge | 3 |
Logikeingänge | 6 | |
Analoge Ausgänge | 1 | |
Logikausgänge | 1 | |
Relaisausgänge | 2 |
Kommunikation | ||
---|---|---|
Netzwerkschnittstellen | Schnittstellenkarten | POWERLINK, X2X Link |
integriert | CANopen |
I convertitori di frequenza ACOPOSinverter P76 comprendono diversi profili di azionamento per motori asincroni e sincroni trifase con una tensione di alimentazione da 200 a 500 V e una potenza da 0,18 a 15 kW. La combinazione di un inverter ACOPOSinverter P76 con un motore sincrono senza encoder è molto compatta e contribuisce a ridurre notevolmente le dimensioni complessive della macchina e i costi.
- Material handling (small conveyor belts, freight elevators, etc.)
- Packaging machines (small labeling machines, small bag packaging machines, etc.)
- Special machines (mixing machines, kneading machines, textile machines, etc.)
- Pumps, compressors, fans
- Freight elevators
- Woodworking (automatic lathes, saws, milling machines, etc.)
- Metal machining and processing (bending presses, welding machines, cutting machines, etc.)
- Controllo del freno di stazionamento
- Limitazione della corrente
- Limitazione della coppia
- Presa automatica dei carichi rotanti con rilevamento della velocità (presa in corsa)
- Gestione delle sottotensioni
- Funzioni di sicurezza configurabili
![](/fileadmin/8I76xxxxxxx.00-000-cfcce119.jpg)
Leistungsbereich für 50 bis 60 Hz (kW) Netzversorgung | |
---|---|
1-phasig, 200 bis 240 V (kW) | 0,18 bis 2,2 |
3-phasig, 380 bis 500 V (kW) | 0,37 bis 15 |
Antrieb | ||
---|---|---|
Ausgangsfrequenz | 0,1 bis 599 Hz | |
Regelungstyp | Asynchronmotor | Sensorlose Vektorregelung: Sensorlose Schlupfregelung: |
Synchronmotor | Sensorlose Vektorregelung: | |
Kurzfristiges Überlastmoment | 170 bis 200% des Motornennmoments |
Funktionen | ||
---|---|---|
Sicherheitsfunktionen | Integriert | STO (Safe Torque Off), SLS (Safe Limited Speed), SS1 (Safe Stop 1) |
Anzahl von Ein-/Ausgängen | Analoge Eingänge | 3 |
Logikeingänge | 6 | |
Analoge Ausgänge | 1 | |
Logikausgänge | 1 | |
Relaisausgänge | 2 |
Kommunikation | ||
---|---|---|
Netzwerkschnittstellen | Schnittstellenkarten | POWERLINK |
ACOPOSinverter P86 Frequenzumrichter beinhalten verschiedene antriebstechnische Profile für dreiphasige Asynchron- und Synchronmotoren mit einer Spannungsversorgung von 380 bis 480 V und einer Leistung von 0,75 bis 75 kW. Die Kombination eines ACOPOSinverter P86 Umrichters mit einem Synchronmotor ohne Geber ist sehr kompakt und trägt so zur wesentlichen Reduzierung der Gesamtgröße der Maschine sowie der Kosten bei.
- Material handling (small conveyor belts, freight elevators, etc.)
- Packaging machines (small labeling machines, small bag packaging machines, etc.)
- Special machines (mixing machines, kneading machines, textile machines, etc.)
- Pumps, compressors, fans
- Freight elevators
- Woodworking (automatic lathes, saws, milling machines, etc.)
- Metal machining and processing (bending presses, welding machines, cutting machines, etc.)
- Controllo del freno di stazionamento
- Limitazione della corrente
- Limitazione della coppia
- Presa automatica dei carichi rotanti con rilevamento della velocità (presa in corsa)
- Gestione delle sottotensioni
- Funzioni di sicurezza configurabili
![](/fileadmin/ACPiP86_left-d91cdc90.jpg)
Leistungsbereich für 50 bis 60 Hz (kW) Netzversorgung | |
---|---|
3-phasig, 380 bis 480 V (kW) | 0,75 bis 75 |
Antrieb | ||
---|---|---|
Ausgangsfrequenz | 0,1 bis 599 Hz | |
Regelungstyp | Asynchronmotor | Vektorregelung mit Geschwindigkeitssensor: Sensorlose Vektorregelung: Sensorlose Schlupfregelung: |
Synchronmotor | Vektorregelung mit Geschwindigkeitssensor: Sensorlose Vektorregelung: | |
Kurzfristiges Überlastmoment | 0,75 bis 22 kW: 220% |
Funktionen | ||
---|---|---|
Sicherheitsfunktionen | Integriert | STO (Safe Torque Off), zweikanalig |
Anzahl von Ein-/Ausgängen | Analoge Eingänge | 0,75 bis 22 kW: 2 |
Logikeingänge | 0,75 bis 22 kW: 5 + 2 | |
Analoge Ausgänge | 0,75 bis 22 kW: 1 | |
Logikausgänge | 0,75 bis 22 kW: 2 | |
Relaisausgänge | 0,75 bis 22 kW: 2 |
Kommunikation | ||
---|---|---|
Netzwerkschnittstellen | Schnittstellenkarten | POWERLINK |
Geberschnittstellen | Schnittstellenkarten | ABR, EnDat 2.2, SSI SinCos, Hiperface, Resolver, HTL |
integriert | 0,75 bis 22 kW: ABR, SinCos |
I convertitori di frequenza ACOPOSinverter P96 comprendono diversi profili di azionamento per motori asincroni e sincroni trifase con una tensione di alimentazione da 380 a 480 V e una potenza da 0,75 a 110 kW.
- Tecnica di trasporto (nastri trasportatori di piccole dimensioni, ecc.
- Macchine per l'imballaggio e la confezione (etichettatrici di piccole dimensioni, confezionatrici di sacchetti, ecc.)
- Macchine per l'imballaggio e la confezione (etichettatrici di piccole dimensioni, confezionatrici di sacchetti, ecc.)
- Pompe, compressori, ventilatori
- Sollevatori di carichi
- Lavorazione del legno (torni automatici, seghe, fresatrici, ecc.)
- Gru
- Controllo del freno di stazionamento
- Limitazione della corrente e della coppia
- Ripresa automatica dei carichi rotanti con rilevamento della velocità (ripresa durante il funzionamento)
- Gestione della sottotensione
- Truciolo di frenatura integrato
- Coppia massima possibile anche da fermi
- Funzionamento di STO a due canali
![](/fileadmin/8I96_Produkthaufen-4acbd64c.jpg)
Leistungsbereich für 50 bis 60 Hz (kW) Netzversorgung | |
---|---|
3-phasig, 380 bis 480 V (kW) | 0,75 bis 110 |
Antrieb | ||
---|---|---|
Ausgangsfrequenz | 0 bis 500 Hz | |
Regelungstyp | Asynchronmotoren | Direct Torque Control (DTC) Motorsteuerung im offenen und geschlossenen Regelkreis |
Funktionen | ||
---|---|---|
Sicherheitsfunktionen | Integriert | STO (Safe Torque Off), zweikanalig |
Anzahl von Ein-/Ausgängen | Analoge Eingänge | 2 |
Logikeingänge | max. 8 (6 + 2 konfigurierbare E/A) | |
Analoge Ausgänge | 2 | |
Logikausgänge | max. 2 (2 konfigurierbare E/A) | |
Relaisausgänge | 3 |
Kommunikation | ||
---|---|---|
Netzwerkschnittstellen | Schnittstellenkarten | POWERLINK |
Geberschnittstellen | Schnittstellenkarten | A/B, Resolver A/B, HTL EnDat / HIPERFACE / SSI / A/B / SinCos |