Controllo di movimento

La tecnologia di controllo del movimento di B&R si integra perfettamente nel sistema di automazione complessivo, insieme al controllo macchina, all'HMI e alla tecnologia di sicurezza, per creare una soluzione di sistema completa per macchine e impianti. I nostri componenti per il controllo del movimento sono completamente interoperabili, quindi i singoli dispositivi possono essere sostituiti in qualsiasi momento per adattarsi alle modifiche della configurazione o dei requisiti della macchina.

» Ecco le novità

Sistemi di azionamento centralizzati

Sicurezza e flessibilità sono i nostri principi guida: I nostri servoazionamenti e moduli inverter sono dotati di un sistema di sicurezza cablato o da una tecnologia di sicurezza integrata, che consente di reagire in modo intelligente alle situazioni di pericolo. Oltre a ridurre al minimo i tempi di inattività, ciò consente di incrementare notevolmente la produzione della macchina.

Azionamenti compatti

ACOPOSmicro
Il sistema di azionamento per un massimo di due assi per applicazioni a basso consumo e per il controllo di motori stepper e servomotori.

Sistemi di azionamento a uno o più assi

ACOPOS, ACOPOS P3 e ACOPOSmulti
La famiglia ACOPOS offre soluzioni scalabili per sistemi di azionamento a uno o più assi.

Sistemi di azionamento distribuiti

La tecnologia servo B&R si adatta perfettamente alle architetture sia centralizzate che distribuite. Il portafoglio comprende una soluzione di azionamento per qualsiasi situazione, sia all'interno dell'armadio di controllo che montata direttamente sulla macchina.

Inverter 8CVI decentralizzato

ACOPOSremote
L'integrazione diretta dei componenti di azionamento nella macchina: il prerequisito fondamentale per la produzione di macchine modulari.

Gamma di potenza da 550 W a 2,3 kW

ACOPOSmotor moduli combinano i seguenti componenti in un'unica unità compatta:

  • Servoazionamento con tecnologia di sicurezza opzionale
  • Servo motore come trasduttore di energia
  • Sensore di posizione integrato
  • Riduttori disponibili a scelta

Gamma di potenza fino a 0,35 kW

ACOPOSmotor Compact moduli combinano i seguenti componenti in un'unica unità compatta:

  • Servoazionamento
  • Il servomotore come trasduttore di energia
  • Sensore di posizione integrato
  • Riduttori disponibili a scelta

Informazioni aggiuntive



Tool online

configuratore CADLa nostra applicazione CAD consente di accedere a dati CAD 2D/3D in molti formati diversi. Attualmente disponibile solo per ACOPOSmotor Compact.

Inverter di frequenza

ACOPOSinverter

ACOPOSinverter: la funzionalità scalare e l'integrazione nell'ambiente di automazione B&R li rendono perfetti per l'utilizzo in qualsiasi ambito, dai piccoli moduli macchina ai sistemi complessi.

Motori e riduttori

Scegliete tra un'ampia gamma di motori, riduttori e gruppi motore-riduttore. B&R sviluppa i propri componenti per soddisfare le esigenze specifiche di macchinari standard e speciali in un'ampia gamma di settori, dalla lavorazione dei metalli all'industria alimentare. Scegliete dal nostro elenco selezionato di motori standard per una consegna eccezionalmente rapida.

Motori ad ingranaggi

Motoriduttori 8LVB e 8WSB
I due servomotori compatti 8LVA e 8WSA sono disponibili anche con riduttore a montaggio diretto.

Motori stepper

Motori stepper

  • Coppia elevata
  • Elevata capacità di sovraccarico
  • Opzioni di encoder convenienti
  • Funzionamento parallelo e seriale
  • Protezione IP65 opzionale
  • Freno di stazionamento opzionale

Riduttori

Riduttori angolari e planetari 8G
Completamente scalabile nelle funzioni e nel design.

Tool online

configuratore CAD

La nostra applicazione CAD consente di accedere a dati CAD 2D/3D in molti formati diversi. Non ancora disponibile per i servomotori 8KS.

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo