![](/fileadmin/5CFCRD.016G-04-e319a75b.jpg)
Le schede CompactFlash sono supporti di archiviazione facili da sostituire. Grazie alla loro resistenza alle influenze ambientali (ad esempio temperatura, urti, vibrazioni ecc.), le schede CompactFlash sono ideali come supporti di archiviazione negli ambienti industriali.
Per essere adatte all’uso nel campo dell’automazione industriale, le schede CompactFlash devono essere altamente affidabili. Per raggiungere il livello di affidabilità necessario rivestono una grande importanza i seguenti fattori:
- La tecnologia Flash utilizzata
- Un algoritmo efficiente per ottimizzare la vita utile
- Buoni meccanismi di rilevamento e correzione degli errori presenti nella memoria flash
Sono attualmente disponibili schede CompactFlash con blocchi flash dotati di celle multilivello (MLC, Multi-Level Cell) e a livello singolo (SLC, Single-Level Cell).
Le memorie flash SLC hanno una vita utile superiore di 10 volte rispetto a quelle MLC; per le applicazioni industriali sono pertanto indicate soltanto le schede CompactFlash con blocchi SLC.