I moduli UPS vengono utilizzati per l’alimentazione elettrica dei sistemi che non è possibile collegare direttamente alla rete elettrica a +24 V c.c. per motivi di sicurezza, in quanto le eventuali interruzioni dell’alimentazione potrebbero causare perdite di dati. In tali casi, i moduli UPS consentono di spegnere il relativo carico (ad esempio un PC industriale) in modo sicuro e senza perdite di dati.
Gruppi batteria
- Tensione di ingresso e di uscita pari a 24 V c.c.
- Installazione standard industriale
- Comunicazioni tramite interfaccia seriale
- Indicatori di stato
- Protezione contro la scarica profonda e i cortocircuiti
- Gruppi batteria esenti da manutenzione