Beni di consumo confezionati
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
Referenzen
Applikationsberichte
Produzione additiva
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
Maschinen und Prozesse
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
OPC UA FX
FAQs about OPC UA FX
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
tecnologia reACTION
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
PLC systems
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
5PC600.X855-03
Dati tecnici
Informazioni di base
Accessori
Download
SERIALE
General information
Certifications
CE
Yes
UKCA
Yes
Controller
Bootloader
AMI BIOS
Processor
Type
Intel® Pentium® M
Clock frequency
1800 MHz
Architecture
90 nm
L1 cache
32 kB
L2 cache
2 MB
External bus
400 MHz
Expanded command set
MMX technology, streaming SIMD extension 2
Floating point unit (FPU)
Yes
Chipset
Intel 82855GME (GMHC)
Intel 82801DB (ICH4)
Real-time clock
Accuracy
At 25°C: Typ. 12 ppm (1 second) per day
Battery-backed
Yes
Memory slot
Type
DDRAM
Memory size
Max. 1 GB
Graphics
Controller
Intel Extreme Graphics 2 (integrated in chipset)
Memory
Up to 64 MB shared memory
Color depth
Max. 32-bit
Mass memory management
2 IDE ports, UDMA 100
Numero materiale:
5PC600.X855-03
Descrizione:
CPU board Intel Pentium M, 1800 MHz 400 MHz PSB, 1 MB L2 cache, 855GME chipset, 2 slot for SO-DIMM DDR module.
Accessori obbligatori
Undefined
5MMDDR.0256-00
SO-DIMM DDR RAM 256 MB PC2700.
5MMDDR.0512-00
SO-DIMM DDR RAM 512 MB PC2700.
5MMDDR.1024-00
SO-DIMM DDR RAM 1024 MB PC2700.
BIOS
Versione (data)
Download
BIOS Upgrade X855GME
1.19 (17/06/2011)
1.18 (08/06/2009)
1.17 (09/12/2008)
1.16 (26/11/2007)
ZIP
/
487 KB
Login per il download
Documentazione
Versione (data)
Download
Automation PC 620 User manual
2.68 (08/05/2015) - DE
2.68 (08/05/2015) - EN
2.67 (13/03/2015) - DE
2.66 (26/04/2013) - DE
2.66 (17/06/2013) - EN
2.64 (01/08/2011) - DE
2.64 (01/08/2011) - EN
2.63 (17/06/2011) - DE
2.63 (17/06/2011) - EN
2.62 (08/04/2011) - DE
2.62 (08/04/2011) - EN
2.61 (27/01/2011) - DE
2.61 (27/01/2011) - EN
2.60 (24/08/2010) - DE
2.60 (25/08/2010) - EN
2.50 (26/05/2010) - DE
2.50 (26/05/2010) - EN
2.41 (09/09/2008) - DE
2.41 (04/11/2008) - EN
2.40 (27/02/2008) - DE
2.40 (09/04/2008) - EN
2.30 (08/11/2007) - DE
2.30 (08/11/2007) - EN
2.20 (02/03/2007) - DE
2.20 (02/03/2007) - EN
2.00 (13/12/2006) - DE
1.90 (31/08/2006) - DE
1.90 (02/10/2006) - EN
1.80 (21/04/2006) - DE
1.80 (27/04/2006) - EN
1.6 (04/07/2005) - DE
1.6 (02/02/2006) - EN
1.5 (16/03/2005) - DE
1.5 (28/04/2005) - EN
1.4 (08/03/2005) - DE
1.3 (17/01/2005) - DE
1.3 (03/02/2005) - EN
PDF
/
16 MB
Login per il download
Si prega di scegliere il Paese e la lingua
OK