![](/fileadmin/iStock_enviromental_003-b5c63468.jpg)
Un’accresciuta sensibilità ambientale e il conseguente trattamento automatizzato di tutti i tipi di rifiuti pone requisiti particolari sui sistemi di controllo utilizzati. I sistemi di automazione impiegati in questo settore sono soggetti a condizioni sfavorevoli dovute a fattori ambientali quali polvere, sporcizia, calore, freddo, vibrazioni e così via. Affidabilità, facilità di utilizzo, risparmio energetico e migliore utilizzo delle attrezzature sono fattori essenziali che i sistemi di controllo che operano in questo ambiente devono soddisfare. Oltre ad un'elevata affidabilità, i sistemi B&R offrono altre funzioni importanti.
![](/fileadmin/iStock_enviromental_005-d43f5523.jpg)
Per i processi di smistamento sono ad esempio disponibili hardware e software ad alte prestazioni che consentono spostamenti rapidi.
![](/fileadmin/iStock_enviromental_004-828a1c5f.jpg)
B&R offre inoltre un esclusivo sistema di controllo modulare integrato che unisce un'elevata protezione IP a un'eccellente flessibilità e mette in campo la potenza dell'automazione industriale nelle applicazioni di Mobile Automation.
Smaltimento dei rifiuti
Smaltimento dei rifiuti
- Sistemi di controllo speciali per veicoli impiegati nel settore dello smaltimento dei rifiuti, con un intervallo di temperatura esteso da -40 a +70 °C e una protezione IP65 per un'eccellente resistenza alle vibrazioni
- Veicoli, gru ed escavatori per il trasporto dei rifiuti
Gestione di acque e scarichi fognari
Gestione di acque e scarichi fognari
- Sistema professionale di controllo di processo con acquisizione, valutazione e archiviazione di tutti i dati di rilievo mediante un PC industriale ad alta disponibilità
- Alta affidabilità grazie all'adozione di sistemi ridondanti
- Garanzia di utilizzo agevole grazie a una combinazione di software e componenti di visualizzazione all'avanguardia
Scarichi ed emissioni
Scarichi ed emissioni
- Garanzia di un'operabilità ottimale grazie a sistemi di visualizzazione professionali
- Acquisizione, valutazione e archiviazione complete di tutti i dati di rilievo mediante un PC industriale ad alta disponibilità
Triturazione, frantumazione e macinatura
Triturazione, frantumazione e macinatura
- Rilevamento dell'usura dei componenti nell'ambito di una manutenzione preventiva tramite un uso estensivo di funzioni di Condition Monitoring
- Funzionamento tramite touch screen anche in condizioni severe
- Manutenzione remota e attività remote
- Monitoraggio e gestione completi dell'energia per ottimizzare l'efficienza
- Acquisizione di dati operativi
- Ampie funzioni di sicurezza integrata
Riferimenti
Binder+Co AG (A)
Macchine smistatrici e sistemi di filtrazione. Smistamento di vetro e plastica
Pellenc Selective Technologies (F)
Macchine smistatrici per plastica, legno, metalli e rifiuti
S+S Separation and Sorting Technology (D)
Tecnologia di smistamento per metalli, tecnologia a raggi X e smistamento in base al colore