![](/fileadmin/BuR_Banner_Additive_1920x533px_EN-a0a49e15.jpg)
Dare forma al futuro di un settore
La produzione additiva si sta rapidamente evolvendo da tecnologia di nicchia a parte integrante del panorama produttivo moderno. Mentre l'attenzione si è concentrata sulla prototipazione, il settore è ora pronto per il prossimo grande passo di crescita: la produzione industrializzata, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Questo cambiamento porta con sé nuove sfide nelle aree della standardizzazione, della certificazione, della qualità e della gestione del ciclo di vita. Noi di B&R siamo pronti ad affrontare queste sfide. Insieme ai nostri clienti e partner, stiamo guidando il cambiamento e rendendo la produzione additiva pronta per la produzione - più veloce, più flessibile e più efficiente. Diamo insieme forma al futuro del settore.
![](/fileadmin/BuR_Industry_quote_for_website_Additive_EN-6a058281.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_Integration_in_die_Massenproduktion-6bd27525.jpg)
Integrazione nella produzione di massa
La produzione additiva viene sempre più integrata nella produzione di massa attraverso lo sviluppo di sistemi ibridi che combinano processi tradizionali e additivi. Questo sviluppo consente una produzione più efficiente e apre nuove possibilità per la produzione di geometrie complesse in volumi elevati.
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_Automatisierung_Prozessoptimierung-ab15c11d.jpg)
Automazione e ottimizzazione dei processi
L'automazione svolge un ruolo fondamentale nella produzione additiva, soprattutto nella post-elaborazione e nel controllo qualità. I progressi della robotica e dell'apprendimento automatico consentono processi di produzione più efficienti e coerenti.
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_Materialvielfalt_und_-entwicklung-29f9459b.jpg)
Diversità dei materiali e sviluppo
Esiste una forte tendenza allo sviluppo di nuovi materiali specificamente ottimizzati per la produzione additiva. Ciò include plastiche e metalli, ma anche materiali avanzati come ceramiche, biomateriali e compositi che vengono adattati a specifiche applicazioni industriali.
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_Nachhaltigkeit_und_Ressourceneffizienz_V2-d9a7e3de.jpg)
Sostenibilità ed efficienza delle risorse
La produzione additiva è sempre più considerata un metodo di produzione sostenibile perché riduce il consumo di materiali e offre l'opportunità di fabbricare i prodotti a livello locale, riducendo al minimo i costi di trasporto e le emissioni. Si sta lavorando anche per rendere i processi più efficienti dal punto di vista energetico e per riciclare i materiali.
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_Entwicklungs-_u._Produktionszyklen-d4349ae4.jpg)
Cicli di sviluppo e produzione
Producendo direttamente prototipi e parti funzionali, la produzione additiva riduce significativamente il tempo che intercorre tra l'ideazione e il mercato. Ciò offre alle aziende un significativo vantaggio competitivo in mercati in rapida evoluzione.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Guidare la manifattura additiva con B&R
![](/fileadmin/BuR_Additive_397x200px_Investitionssicherheit-eb35236f.jpg)
Sicurezza degli investimenti
Il nostro sistema di automazione end-to-end offre un elevato livello di protezione dell'investimento grazie all'alto grado di compatibilità tra le varie generazioni di sistemi. I nostri progetti software sono progettati per funzionare senza problemi con le future generazioni di hardware. Garantiamo la disponibilità a lungo termine dei nostri PC e pannelli industriali. I nostri clienti beneficiano di una soluzione completa.
![](/fileadmin/BuR_Additive_397x200px_Hochpr%C3%A4zise_Antriebssysteme_V2-8fd80659.jpg)
Sistemi di azionamento ad alta precisione
Le stampanti 3D sono di diverse dimensioni: dalle macchine più piccole che producono componenti nella gamma dei micrometri con una precisione mozzafiato a quelle con enormi volumi di costruzione nella gamma dei metri cubi. Con la sua ampia e scalabile gamma di componenti di azionamento, B&R offre la soluzione giusta per ogni dimensione di stampante.
![](/fileadmin/BuR_Additive_397x200px_Sicherheitstechnik_V2-1f97f9dd.jpg)
Tecnologia di sicurezza
Alcuni processi di stampa richiedono elevati livelli di ossigeno nella sala stampa. I nostri componenti di sicurezza integrati offrono una soluzione perfettamente scalabile per questo requisito. La valutazione sicura del sensore di concentrazione di ossigeno con X20SAI o X20SAT è altrettanto possibile quanto l'ingresso sicuro della temperatura.
![](/fileadmin/BuR_Additive_397x200px_Maschinendesign_kompakt_modular-c0047326.jpg)
Design della macchina - compatto e modulare
Un cabinet standard per tutte le varianti di macchina, opzioni decentralizzate e cablaggi ridotti grazie al collegamento a margherita consentono un'efficiente modularizzazione della macchina. Altri vantaggi sono gli azionamenti integrati nel motore con grado di protezione IP65, gli I/O remoti IP67 per l'installazione all'esterno dell'armadio di controllo e una ridotta impronta di carbonio.
![](/fileadmin/BuR_Additive_397x200px_Lifecycle-Management-e9499b7d.jpg)
Gestione del ciclo di vita
I processi di produzione additiva si stanno sempre più evolvendo dalla prototipazione alla produzione industriale in serie. La disponibilità delle macchine sta diventando sempre più importante e i sistemi di automazione B&R svolgono un ruolo decisivo in questo senso. Con il Diagnostics Manager integrato, i tecnici dell'assistenza possono accedere a tutte le informazioni rilevanti tramite pagine diagnostiche basate sul web. Ciò si traduce in una manutenzione semplice ed efficiente e in una maggiore disponibilità di OEE.
![](/fileadmin/BuR_Additive_397x200px_Automatisierte_Nachbearbeitung-0ecd076f.jpg)
Post-elaborazione automatizzata
I prodotti realizzati con stampanti 3D devono spesso essere rielaborati manualmente. Con la continua evoluzione dei processi di produzione additiva, la post-elaborazione automatizzata sta diventando essenziale. Con il nostro portafoglio di apparecchiature robotiche ABB e Codian, leader del settore, supportiamo i produttori di macchine nello sviluppo di soluzioni automatizzate di post-elaborazione, come la movimentazione dei pezzi, la rimozione dei supporti e il trattamento delle superfici.
![](/fileadmin/BuR_Additive_397x200px_Co_Creation-cbfd7773.jpg)
Competenza nelle soluzioni e approccio di co-creazione
In der additiven Fertigung spielt die Fähigkeit, maßgeschneiderte und innovative Lösungen zu entwickeln, eine entscheidende Rolle. Bei B&R verstehen wir, dass jede Anwendung und jede Herausforderung einzigartig ist. Unsere Lösungskompetenz basiert auf einem tiefen Verständnis für die spezifischen Anforderungen unserer Kunden sowie auf unserer langjährigen Erfahrung in der Automatisierungstechnik.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Storie di successo
![](/fileadmin/P4120046__1.0_de-7dda4be2.jpg)
Stampare facilmente modelli complessi
La sfida: Produrre in poche ore anime di sabbia complesse per fusioni in metallo, set di lamine personalizzate, parti funzionali in plastica e modelli architettonici di alta precisione.
La soluzione: Una soluzione di automazione e controllo adattabile e integrata, basata sulla potente tecnologia B&R, garantisce l'esecuzione affidabile, precisa e accurata anche di lavori di stampa di grandi dimensioni. L'applicazione HMI viene eseguita su un PC, che prepara anche i dati di stampa per la stampante 3D.
Björn Matthes, Electrical Engineering Group Manager di voxeljet AG: “La gamma completa di prodotti B&R, che comprende la tecnologia di sicurezza integrata e uno strumento di programmazione e configurazione universale, ci ha convinto. Offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno e ci lascia abbastanza spazio per ulteriori sviluppi innovativi”.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Il partner per le vostre soluzioni - FAQ
Perché un fornitore di soluzioni come B&R è importante per i progetti di produzione additiva?
Perché un fornitore di soluzioni come B&R è importante per i progetti di produzione additiva?
I nostri servizi supportano i clienti in ogni fase del progetto, dall'analisi delle esigenze e dalla progettazione all'implementazione e alla messa in servizio dell'intera soluzione di automazione. La nostra rete globale di esperti locali e ingegneri applicativi è a disposizione dei nostri clienti in qualsiasi momento e ovunque.
Cosa differenzia un fornitore di soluzioni da un fornitore di componenti?
Cosa differenzia un fornitore di soluzioni da un fornitore di componenti?
- Assistenza professionale in ogni fase del progetto del cliente:
- Gestione del progetto
- Creazione di specifiche
- Creazione di software
- Implementazione dei concetti
- Messa in funzione
Quali sono gli altri vantaggi?
Quali sono gli altri vantaggi?
- I nostri processi di sviluppo e documentazione standardizzati garantiscono la massima trasparenza e sicurezza dell'investimento. Garantiamo un'assistenza qualificata in tutto il mondo e ventiquattro ore su ventiquattro:
- Fornitura facoltativa di subappaltatori (ad es. costruttori di pannelli)
- Sistemi di controllo e I/O assemblati e testati in fabbrica per la massima efficienza di assemblaggio
- Numero di parte del cliente sull'etichetta dell'imballaggio
- Disponibilità a lungo termine con notifica automatica di fine ciclo di vita
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Avete domande? - Rivolgetevi al nostro esperto del settore.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Altre possibilità di contatto con B&R: partner locali e date delle fiere
![](/fileadmin/Become_Find2_1.2_en_1.0_de_1.0_de-bfd97432.jpg)
Trova un partner vicino a te
Approfittate della nostra rete globale per i clienti finali.
Oltre a più di 200 uffici B&R in oltre 70 paesi del mondo, disponiamo di una rete globale di partner a valore aggiunto. I Value Provider B&R collaborano perfettamente con B&R per portare i nostri prodotti e servizi a casa vostra. Combinano una conoscenza approfondita della tecnologia B&R con una profonda comprensione del mercato locale.