![](/fileadmin/B_R_website_banner_maritime_and_offshore_1920x533px_EN-02d21c1c.jpg)
L'onda verde: Sostenibile nel futuro
L'industria marittima deve affrontare numerose sfide, come le normative ambientali, i controlli sulle emissioni o la protezione dell'ambiente marino. La conformità alle normative ambientali richiede un'attenta pianificazione e attuazione delle misure di protezione ambientale. La transizione verso un trasporto marittimo sostenibile e intelligente è guidata dall'iniziativa 2050 Net-Zero GHG dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO).
B&R è leader nell'automazione per l'industria marittima e considera le navi come un insieme di macchine di cui l'automazione, il controllo e il monitoraggio sono le tecnologie principali. In particolare, la forte crescita della propulsione marina elettrica nel mercato delle navi di piccole e medie dimensioni richiede soluzioni integrate e B&R offre modularità, scalabilità e connettività per questo settore.
![](/fileadmin/B_R_Industry_quote_Maritime_EN-c6bc63ce.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/B_R_picotgram_maritime_60x60px_Antrieb-c63cba17.jpg)
Propulsione ibrida/elettrica
I sistemi di propulsione ibridi ed elettrici stanno contribuendo a indirizzare l'industria marittima verso un futuro più sostenibile, riducendo l'impatto ambientale, aumentando l'efficienza e promuovendo l'innovazione. B&R offre sistemi di controllo e automazione per la propulsione marina ibrida e completamente elettrica con un'ampia gamma di prodotti PLC, PC e HMI. La maggior parte dei prodotti è stata certificata dalle principali società di classificazione.
![](/fileadmin/B_R_picotgram_maritime_60x60px_Energieeffizienz-b5696d21.jpg)
Efficienza energetica ed emissioni di CO2
Integrando i motori elettrici, le navi possono migliorare la loro efficienza energetica ottimizzando il consumo di energia e riducendo le perdite di energia. I motori ibridi utilizzano una combinazione di diverse fonti energetiche per ottimizzare il funzionamento e prolungare l'autonomia. Per raggiungere gli obiettivi climatici, come l'IMO 2050 Net-Zero GHG, è necessario sfruttare tutte le opportunità per ridurre le emissioni di CO2.
![](/fileadmin/B_R_picotgram_maritime_60x60px_Automatisierung-7c64d475.jpg)
Sistemi di automazione integrati
I sistemi di automazione integrati offrono una serie di vantaggi, tra cui una maggiore efficienza, un controllo e un monitoraggio più precisi e una riduzione della necessità di intervento umano. Con la crescente complessità dei sistemi navali e l'esigenza di efficienza e sicurezza, si prevede che la domanda di automazione integrata nelle operazioni navali continuerà a crescere.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
B&R come motore della trasformazione verde dell'industria marittima
![](/fileadmin/BuR_maritim_Schiffsmotor_397x200_01-b1470073.jpg)
Controllo dei motori marini
Nell'industria marittima, il sistema di controllo dei motori svolge un ruolo cruciale controllando e monitorando i motori marini. Questi sistemi sono responsabili del controllo preciso di vari parametri del motore per garantire prestazioni ottimali, efficienza e sicurezza delle operazioni navali. I sistemi di controllo di B&R consentono di controllare e monitorare i motori in tempo reale per garantire prestazioni ed efficienza ottimali. Ciò include il controllo della velocità del motore, dell'iniezione di carburante, della fasatura delle valvole e di altri parametri chiave. Utilizzando le tecnologie B&R, gli operatori navali possono abbassare i costi operativi, ridurre l'impatto ambientale e aumentare l'affidabilità dei loro motori.
![](/fileadmin/BuR_maritim_Schiffstreibstoff_397x200-012a0637.jpg)
Carburante marino alternativo
Il Fuel Gas Supply System (FGSS) e il Low-flashpoint Fuel Supply System (LFSS) sono sistemi che forniscono alle navi gas combustibili alternativi. Questi sistemi possono includere diversi tipi di gas combustibile come LNG (gas naturale liquefatto), ammoniaca, metanolo o idrogeno. Grazie all'integrazione e alla connettività dei sistemi, B&R contribuisce alla continuità del controllo del gas combustibile e dei motori marini, garantendo una facile connessione in rete con gli altri sistemi di bordo. Ciò include l'integrazione di FGSS/LFSS nel sistema di automazione e l'integrazione di sistemi di monitoraggio e diagnostica. Inoltre, B&R fornisce hardware robusto e scalabile, come moduli I/O sicuri, controllori e tecnologia di azionamento sicura che soddisfa i più elevati standard di sicurezza.
![](/fileadmin/BuR_maritim_Cyber_Security_397x200-49af1311.jpg)
Sicurezza informatica marina
La sicurezza informatica marina si riferisce alle misure di sicurezza implementate nel settore marittimo per proteggere i sistemi tecnologici operativi, le reti e i dati dalle minacce informatiche. Ciò include navi, sistemi di comunicazione marittima, sistemi di automazione e altre apparecchiature basate su computer in rete digitale. Le soluzioni di automazione sicura con funzioni di sicurezza integrate di B&R sono state sviluppate appositamente per l'uso in ambienti industriali esigenti. I componenti hardware certificati possono contribuire a migliorare la sicurezza dei sistemi e delle apparecchiature marittime supportando protocolli di comunicazione sicuri, controlli di accesso e tecnologie di crittografia.
![](/fileadmin/BuR_maritim_Emissionskontrolle_397x200-964cddb4.jpg)
Controllo delle emissioni
La riduzione delle emissioni di SOx e NOx è di grande importanza nell'industria marittima. La conformità alle normative sulle emissioni stabilite dall'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) richiede quindi l'uso di tecnologie come l'SCR (Selective Catalytic Reduction). In qualità di fornitore di soluzioni, B&R fornisce un'ampia gamma di moduli I/O che possono essere utilizzati per raccogliere e monitorare i dati dei sensori e i parametri di processo relativi al sistema SCR. Questi moduli consentono di registrare i dati in tempo reale e di trasmetterli ai sistemi di controllo. Ciò migliora significativamente l'efficienza, la manutenibilità e la sicurezza dei sistemi a bordo.
![](/fileadmin/BuR_maritim_Smarte_Werft_397x200-29573694.jpg)
Cantiere navale intelligente
Nel mondo marittimo, un “cantiere navale intelligente” si riferisce a un cantiere moderno e tecnologicamente avanzato che utilizza soluzioni digitali e tecnologie di automazione per rendere i processi di costruzione e manutenzione delle navi più efficienti e rispettosi dell'ambiente. Utilizzando le soluzioni B&R per l'automazione di fabbrica e la tecnologia edge-control, i cantieri navali possono operare in sicurezza con meno personale, migliorando al contempo la precisione della produzione. Ciò consente una produzione efficiente e di alta qualità di strutture navali e attrezzature marine. Inoltre, B&R offre soluzioni di comunicazione industriale che consentono il collegamento in rete di vari dispositivi e sistemi in un cantiere navale intelligente, come soluzioni di rete basate su Ethernet, bus di campo e altre tecnologie di comunicazione.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Connettività, modularità e certificazione sono fattori chiave nel settore marittimo
Perché i certificati di classe sono importanti per le applicazioni marittime?
Perché i certificati di classe sono importanti per le applicazioni marittime?
Nell'industria marittima, i certificati di classificazione sono fondamentali per garantire che gli standard e i regolamenti siano trasparenti e accessibili a tutte le parti interessate. Questo certifica la capacità di soddisfare gli standard tecnici richiesti dai vari attori del settore marittimo, tra cui operatori navali, produttori, autorità di regolamentazione e società finanziarie.
B&R si impegna per ottenere certificati di omologazione dalle principali società di classificazione per importanti prodotti standard.
- Sicurezza: Le certificazioni garantiscono che le navi e le strutture marittime soddisfino determinati standard di sicurezza. Questi includono misure di prevenzione degli incidenti, sicurezza antincendio, attrezzature di salvataggio, stabilità, integrità strutturale e molto altro. La conformità a questi standard è fondamentale per la sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico e dell'ambiente.
- Conformità alle normative: Le certificazioni sono spesso richieste dalla legge e aiutano gli operatori navali a garantire la conformità alle norme e ai regolamenti nazionali e internazionali. Queste includono i regolamenti dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO), i regolamenti dello Stato di bandiera, i requisiti delle società di classificazione e altri standard specifici del settore.
- Reputazione e competitività: Le certificazioni possono anche contribuire a rafforzare la reputazione di un operatore navale e a migliorarne la competitività sul mercato. I clienti, gli spedizionieri e i noleggiatori spesso preferiscono le navi certificate perché si fidano della loro sicurezza e delle loro prestazioni ambientali.
Connettività per sistemi di terze parti - Cosa offre B&R?
Connettività per sistemi di terze parti - Cosa offre B&R?
La connettività assicura il futuro! Offre l'opportunità di lavorare con strumenti già noti, permette ai sistemi di comunicare con altri sistemi esterni senza sforzo e fa risparmiare tempo prezioso utilizzando il software esistente per parti specifiche delle soluzioni. B&R offre apertura a tutti i livelli e in tutti i prodotti.
- Simulazione – MATLAB, MapleSim, Modelica, Catia, WinMOD
- Sistemi ECAD - Ingegneria di andata e ritorno con EPLAN Electric P8
- Seamlessly integrated – IEC 61131, C, C++, CFC
- PLCopen – safety technology, OPC UA
- openSAFETY – protocollo di sicurezza indipendente dal bus di campo
- Operating systems – Linux, Windows, VX Works
- IoT / control system / SCADA – OPC UA, web server, HTTP(s) client, TLS, html5, CSS, Javascript
- Remote control technology – IEC 60870-5-101, -104 IEC 61850, IEC 61400-25
- General fieldbuses – CANopen, POWERLINK, Modbus, DeviceNet, Ethernet/IP, PROFIBUS, Profinet
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Avete domande? - Rivolgetevi al nostro esperto del settore.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Altre opportunità di contatto con B&R: partner locali e date delle fiere
![](/fileadmin/Become_Find2_1.2_en-b6716bf7.jpg)
Trova un partner vicino a te
Approfittate della nostra rete globale per i clienti finali.
Oltre a più di 200 filiali B&R in oltre 70 paesi del mondo, disponiamo di una rete globale di fornitori di valore. I fornitori di valore B&R collaborano perfettamente con B&R per portare i nostri prodotti e servizi nella vostra sede. Combinano una conoscenza approfondita della tecnologia B&R con una profonda comprensione del mercato locale.