![](/fileadmin/BuR_banner_for_website_Automotive_1920x533px-c6e5d2aa.jpg)
La produzione automobilistica del futuro
L'industria automobilistica sta subendo un cambiamento di paradigma verso una mobilità sostenibile a causa della crescente elettrificazione dei gruppi propulsori dei veicoli. Linee di produzione flessibili e sistemi di produzione multi-modello consentono la produzione parallela di veicoli con motore a combustione, ibridi ed elettrici. L'automazione e la digitalizzazione sono fattori chiave dell'innovazione e dell'efficienza. Le elevate pressioni sui costi, i complessi requisiti di produzione e l'uso dell'intelligenza artificiale nella produzione autonoma e connessa pongono sfide ai produttori, così come i crescenti requisiti di sicurezza informatica.
B&R offre soluzioni a prova di futuro con automazione modulare. Plug & Produce consente una configurazione di sistema rapida e flessibile tramite interfacce standardizzate come OPC UA. Macchine e sensori in rete assicurano monitoraggio e controllo in tempo reale tramite integrazione IoT. Gli approcci basati su software assicurano che la produzione rimanga scalabile e flessibile. I controller B&R garantiscono il massimo livello di sicurezza IT e OPC UA FX fornisce protezione a livello di campo con crittografia integrata, un vantaggio decisivo nella produzione in rete digitale.
![](/fileadmin/BuR_Industry_quote_for_website_Automotive_EN-fab218fd.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_60x60px_Pr%C3%BCf-_und_Testsysteme-9d440c3f.jpg)
Accumulo di energia
L'accumulo di energia, sia sotto forma di batterie che di idrogeno, è essenziale per il trasporto elettrico. B&R ha una comprovata competenza nella produzione di batterie, dove la gestione precisa delle celle e i tempi di ciclo brevi sono essenziali. Lo stesso vale per le celle a combustibile. Precisione e velocità sono particolarmente importanti nella produzione di piastre bipolari. Il controllo di qualità automatizzato garantisce il massimo livello di sicurezza e durata.
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_60x60px_Elektromotorenfertigung-37872527.jpg)
Motore elettrico
La precisione di produzione è un fattore chiave per determinare le prestazioni, l'efficienza e la durata di vita dei motori elettrici. Con una tecnologia di azionamento precisa e tempi di ciclo minimi, B&R sta stabilendo nuovi standard nei processi di piegatura, avvolgimento e assemblaggio. I concetti di macchina adattivi riducono i tempi di configurazione e i tempi di fermo massimizzando la produttività.
![](/fileadmin/BuR_pictogram_for_website_60x60px_Batterie_Brennstoffzelle-ccf8c373.jpg)
Sistemi di ispezione e collaudo
I sistemi di test e convalida svolgono un ruolo centrale nel garantire la qualità dei componenti dei veicoli odierni. Forniscono un'acquisizione dati fluida e in tempo reale per l'analisi e l'ottimizzazione. Integrandoli fluidamente nella linea di produzione e utilizzando tecnologie avanzate di simulazione e test, B&R accelera il time-to-market e garantisce la massima qualità del prodotto.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Modulare, preciso e digitale: il futuro della produzione automobilistica
![](/fileadmin/BuR_Automotive_397x200px_Industrie_PCs_und_Panels-db1ce98e.jpg)
PC e pannelli industriali
I PC Industriali e i sistemi a display utilizzati per guidare i lavoratori nella produzione automobilistica devono essere robusti, affidabili ed ergonomici, ma anche intuitivi e rapidi da usare. Devono essere facili da integrare nei sistemi esistenti e soddisfare i requisiti di sicurezza ed efficienza energetica. I PC e i pannelli B&R sono la scelta ideale per la produzione automobilistica, dove flessibilità, durata e prestazioni elevate sono fondamentali.
![](/fileadmin/BuR_Automotive_397x200px_ACOPOStrak_Transportsystem_f%C3%BCr_Komponentenmontage-7dcd8473.jpg)
Sistema di trasporto per l'assemblaggio dei componenti
B&R offre soluzioni personalizzate per la produzione di batterie, celle a combustibile ed elettronica di potenza. Aumentiamo la produttività con movimenti di prodotto flessibili, velocità più elevate e tempi di produzione fino al 50% più brevi. La sincronizzazione in tempo reale con dispositivi esterni garantisce la massima precisione e qualità. Con tempi di cambio minimi, adattabilità modulare e design ergonomico, i nostri sistemi offrono la massima flessibilità e facilità d'uso. I nostri sistemi meccatronici richiedono poca manutenzione, sono silenziosi e garantiscono la massima disponibilità, anche in caso di funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
![](/fileadmin/BuR_Automotive_397x200px_OPC_UA_FX_Offene_Kommunikation_V2-acdb773a.jpg)
Comunicazione aperta
OPC UA è un protocollo di comunicazione aperto e indipendente dal fornitore che consente il trasferimento sicuro di dati multipiattaforma tra sistemi diversi. L'estensione OPC UA FX consente la comunicazione in tempo reale e il controllo deterministico per processi critici in termini di tempo come la robotica e l'automazione dell'assemblaggio. L'architettura scalabile semplifica l'espansione e l'integrazione di nuovi dispositivi. Con l'integrazione plug-and-play e la gestione centralizzata, OPC UA semplifica la messa in servizio, la manutenzione e il funzionamento dei tuoi sistemi.
![](/fileadmin/BuR_Automotive_397x200px_Codian_Machine-Centric_Robotics-1049d23d.jpg)
Machine-Centric Robotics
I robot sono una parte indispensabile della produzione automobilistica, poiché garantiscono elevata precisione, flessibilità e produttività. La Machine-Centric Robotics integra la robotica e il controllo macchina in un'architettura unificata per ottenere una sincronizzazione completa di tutti i componenti di automazione. Ciò si traduce in una maggiore produttività, in particolare per piccole parti e tempi di ciclo brevi, riducendo al contempo i costi complessivi eliminando componenti hardware ridondanti.
![](/fileadmin/BuR_Automotive_397x200px_Energie-_und_Ressourceneffizienz-c5293354.jpg)
Efficienza energetica e delle risorse
B&R offre soluzioni di azionamento rigenerativo e monitoraggio dell'energia per ridurre il consumo energetico e ottimizzare l'uso delle risorse lungo tutta la catena di produzione. Sulla base dello standard ISO 50001, B&R aiuta le aziende a implementare standard di efficienza energetica riconosciuti a livello globale. Misurazione e monitoraggio dell'energia a livello di macchina e produzione, l'uso di sistemi di azionamento e la sostituzione dei componenti pneumatici può ridurre significativamente il consumo energetico.
![](/fileadmin/BuR_Automotive_397x200px_X20_Edge_Edge_Controller-2d9d9905.jpg)
Edge controller
B&R consente la raccolta completa di dati di processo e li trasforma in informazioni preziose per un'analisi precisa e la regolazione delle prestazioni della macchina in tempo reale. Il risultato è un migliore utilizzo delle risorse, una maggiore efficienza dell'impianto e costi operativi inferiori. L'analisi basata sull'intelligenza artificiale e la raccolta continua dei dati possono rilevare tempestivamente anomalie della macchina e prevenire tempi di inattività non pianificati. L'integrazione senza soluzione di continuità con standard aperti come OPC UA e TSN e soluzioni di edge computing scalabili forniscono flessibilità per apparecchiature esistenti e nuove, ottimizzando al contempo le strategie di manutenzione.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Referenze e storie di successo
![](/fileadmin/BuR_Website_Success_Stories_1920x1080px_EJOWELD-acf2ba22.jpg)
Connessioni intelligenti per meno CO2 – Tecnologia di giunzione efficiente
EJOT ha sviluppato una tecnologia innovativa per l'unione precisa di materiali leggeri nella costruzione di carrozzerie: EJOWELD. Consente l'unione rapida e precisa di alluminio, compositi rinforzati con fibra di carbonio e acciai ad alta resistenza. Grazie alla tecnologia di controllo altamente dinamica e all'automazione flessibile, il sistema garantisce la massima qualità e promuove l'uso ecocompatibile di materiali leggeri nella produzione automobilistica.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Un passo avanti – Forcine per motori elettrici
Con il sistema di produzione servocontrollato BM-HP 3000, Bihler sta rivoluzionando la produzione di forcine per motori elettrici. Grazie all'innovativa tecnologia di automazione e al rapido cambio di variante, la macchina produce fino a 120 forcine al minuto. L'uso della tecnologia B&R consente elevati ritmi di ciclo, flessibilità ed efficienza, ideali per la produzione in serie di componenti per la mobilità elettrica.
![](/fileadmin/BuR_Website_Success_Stories_1920x1080px_BM-HP_3000_better_quality-2f613bc2.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/BuR_Website_Success_Stories_1920x1080px_Harrandt-c178c2a0.jpg)
Il sistema di trasferimento del pezzo crea innovazione – Montaggio del pistone con SuperTrak
Harrandt, un produttore di macchine speciali, sta rivoluzionando l'assemblaggio dei pistoni con un nuovo sistema di trasporto dei pezzi in lavorazione basato sul sistema di trasporto SuperTrak di B&R. La nuova linea di assemblaggio consente di elaborare 65 diversi tipi di pistoni con tempi di cambio di soli 20-30 minuti. Questa flessibilità e ingombro ridotto consentono ai produttori di beneficiare di velocità di produzione più elevate e di una facile espansione del sistema.
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Ulteriori opzioni di contatto per B&R: Value Provider locali
![](/fileadmin/Find_final-8ca7b16d.jpg)
Trova un partner vicino a te
Sfruttate i vantaggi della nostra rete globale per i clienti finali.
Oltre a 200 filiali B&R in più di 70 paesi in tutto il mondo, disponiamo di una rete globale di Value Provider che lavorano in modo impeccabile con B&R per portare i nostri prodotti e servizi nella tua azienda. Combinano una conoscenza approfondita della tecnologia B&R con una profonda comprensione del tuo mercato locale.