Presso la fiera Agritechnica, svoltasi dal 12 al 16 novembre 2013, B&R (padiglione 01, stand A219) ha presentato tutta la sua gamma di sistemi modulari di controllo, I/O e azionamento per applicazioni mobili.
B&R's Automation PC 910 is now available with 5 slots. The housing can now be selected to allow installation of one, two or up to five PCI or PCI Express cards.
La fiera SPS IPC Drives di Norimberga si è svolta quest'anno fra il 26 e il 28 novembre 2013. B&R ha colto l'occasione offerta dalla principale fiera del mondo nel campo dei sistemi e dei componenti per l'automazione industriale per presentare, nel…
In occasione della fiera K che si svolgerà dal 16 al 23 ottobre 2013 (padiglione A11, stand G26), B&R presenterà soluzioni di automazione complete per linee di produzione e macchine per la lavorazione delle materie plastiche. Uniti a componenti…
B&R's illuminated ring keypad modules with IP65 protection are designed for installation directly on the machine. First introduced in early 2012, the latest addition to this series is a model that includes an integrated E-stop button.
B&R supported OMAC at UCIMA's Packology fair by sending industry experts from Italy, Germany and North America to the event in Rimini, Italy. Why does B&R support OMAC?
Dall'esperienza e dalla collaborazione di tre aziende leader nei rispettivi settori operativi - B&R, COMAU e HEIDENHAIN - nascono due appuntamenti identici con un unico obiettivo: illustrare in modo realistico, chiaro ed esaustivo che l'adeguamento…
A partire dalla versione 4.0, il sistema di controllo di processo APROL di B&R fornisce la massima protezione contro i guasti dei sistemi. APROL permette di configurare la ridondanza dei sistemi a quattro livelli distinti, vale a dire reti di bus di…
B&R has expanded their product line to include servo motors with high torque and an extended range of speeds. The highly efficient motors in the 8KS series provide up to 140 kW of power and stall torque up to 555 Nm.
Integrated HMI, CNC and servo technology from B&R combined with high-performance POWERLINK communication – all of these things have helped Fermat Machine Tool boost the performance of its machines. Fermat Machine Tool, s.r.o. will be introducing its…
- precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- Successiva