Prerequisito | Durata | Codice del corso |
---|---|---|
Disponibilità di Automation Studio 3.0.90 o superiore installato sul laptop dell'utente Esperienza di configurazione manuale degli indirizzi IP in Microsoft Windows | 4 giorni | SEM210.4a |
Obiettivi
- Acquisizione della capacità di utilizzare lo strumento di programmazione Automation Studio e il suo sistema di Help.
- Acquisizione della capacità di configurare le funzioni dell'hardware e di creare una simulazione della CPU.
- Acquisizione della capacità di creare, compilare e trasferire i progetti sui target. Per i corsi del livello base viene adottato di preferenza il linguaggio Ladder Diagram, ma l'istruttore è in grado di fornire elementi di orientamento per i linguaggi Testo Strutturato (ST, Structured Text) o ANSI C.
- Acquisizione della capacità di archiviare sui target i codici sorgente dei progetti.
- Acquisizione della capacità di utilizzare funzioni (ad esempio di confronto e calcolo) e blocchi funzione (ad esempio timer e contatori) standard nel linguaggio Ladder Diagram, nonché di creare funzioni e blocchi funzione personalizzati.
- Acquisizione della capacità di integrare la visualizzazione grafica nei progetti di controllo utilizzando Visual Components.
- Acquisizione della capacità di effettuare la visualizzazione su un client VNC oltre che su un pannello.
- Acquisizione della capacità di introdurre la visualizzazione su più terminali con display.
- Acquisizione della capacità di visualizzare e convertire le scale delle unità.
- Acquisizione della capacità di modificare la lingua del display e di aggiornare le traduzioni in runtime.
- Acquisizione della capacità di utilizzare funzioni comuni di Automation Runtime, come la regolazione del tempo di ciclo.
- Acquisizione della capacità di utilizzare Runtime Utility Center e Automation Studio per la soluzione dei problemi in programmazione e il debugging.
- Acquisizione della capacità di visualizzare i trend dei dati in tempo reale.
- Acquisizione della capacità di visualizzare il System Diagnostics Manager.
- Acquisizione della capacità di includere documenti HTML, come il manuale d'uso in formato HTML, in visualizzazione.
- Acquisizione della capacità di attivare la calibrazione dei touch screen utilizzando il programma di visualizzazione.
Descrizione | Codice corso | |
---|---|---|
![]() | TM210 – Lavorare con Automation Studio | TM210TRE.30-ENG |
![]() | TM213 – Automation Runtime | TM213TRE.30-ENG |
![]() | TM223 – Diagnostica in Automation Studio | TM223TRE.30-ENG |
![]() | TM240 - LD, Ladder Diagram | TM240TRE.00-ENG |
![]() | TM610 – Lavorare con la visualizzazione integrata | TM610TRE.30-ENG |
![]() | TM640 – Allarmi, Trend e DiagnosticaGli allarmi personalizzati nell'ambito della visualizzazione vengono trattati nel corso di livello intermedio. | TM640TRE.30-ENG |