B&R fournit l'écosystème ultime pour les fabricants de machines et les intégrateurs.

Améliorez la qualité, réduisez les coûts d'ingénierie et raccourcissez votre time-to-market,même si les demandes de vos clients ne cessent de se complexifier.

Automation Studio

Gérer tous les aspects d'un projet d'automatisation avec un seul et même outil de programmation réduit les besoins de formation, renforce l'intégration globale et élimine les problèmes de communication entre les différents domaines d'ingénierie.

En savoir plus...

Technologie mapp

La technologie mapp révolutionne la manière de produire des programmes machine. Les composants mapp s'utilisent aussi simplement que les applications d'un smartphone. Les automaticiens développant des programmes machine n'ont plus besoin d'écrire des lignes et des lignes de code pour réaliser un système de gestion d'utilisateurs, un système d'alarmes, ou une séquence de mouvements. Il leur suffit de configurer des composants mapp en quelques clics.

En savoir plus...

Réduire les coûts de développement

Gagnez du temps et réduisez vos coûts en démarrant le développement du logiciel avant que le matériel ne soit finalisé, en réutilisant les mêmes modules logiciels dans plusieurs projets, en validant les fonctionnalités via la simulation, et en effectuant la mise en service module par module.

Réduire les temps de développement

Réduisez le time to market en générant automatiquement le code à partir de simulations de machines, en utilisant des données de configuration issues de logiciels de génie électrique, et en modularisant les projets pour un travail collaboratif efficace.

Faciliter la réutilisation des programmes

Les configurations matérielles graphiques prises en charge par le système et la modularisation logicielle à chaque niveau facilitent le développement des machines et des systèmes qui bénéficient de composants technologiques préprogrammés.

Plus rapidement sur le marché !

Le marché des biens d'équipement demande toujours plus de fonctionnalités sans impact sur les prix. Il exige une qualité supérieure, une longue durée de vie et de faibles coûts d'exploitation et de service. Seule une complexité accrue permet aux machines et aux systèmes de satisfaire à ces exigences et d'apporter une véritable valeur ajoutée au bout du compte. Consacrer davantage de temps à la planification, au développement et à la fabrication de ces produits n'est pas une solution car les compétiteurs cherchent également à acquérir une avance technologique.

Changer de paradigme : une stratégie gagnante

La parallélisation des tâches d'ingénierie est une des clés de l'accélération du développement. Ceci implique de démarrer le développement logiciel dès que les spécifications sont définies, en concomitance et en coordination avec le développement des systèmes mécaniques et électriques. Cela implique également de disposer de plusieurs programmeurs travaillant en parallèle sur divers aspects de la solution logicielle globale.

Un autre moyen efficace d'atteindre des objectifs de développement ambitieux consiste à réutiliser des éléments logiciels existants qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain ; qu'il s'agisse de modules développés en interne ou de composants technologiques préprogrammés. Cela réduit le temps et les efforts qui seraient autrement consacrés à la programmation, aux tests et à la certification.

Outil complet pour l'automatisation des machines et des systèmes, B&R Automation Studio 4 fournit un éventail inégalé de fonctionnalités avancées, optimisant ainsi le support à chaque stade du développement. Il permet aux développeurs de logiciels de maîtriser la complexité croissante des systèmes mécatroniques – rapidement, efficacement et sans compromettre la qualité.

Prise en main plus rapide

  • Guidage intuitif de l'utilisateur
  • Environnement utilisateur homogène pour tous les aspects du projet d'automatisation
  • Prêt à l'emploi immédiatement

Programmation plus rapide

  • Programmation flexible dans les langages IEC 61131-3, C, C++ et CFC
  • Plateforme matérielle évolutive et disponible sur le long terme
  • Standards ouverts et interfaces bidirectionnelles

Service plus rapide

  • Un seul et même contact pour le contrôle, la visualisation, les entraînements et la sécurité
  • Télédiagnostic complet
  • Support dans le monde entier

Ingénierie logicielle intégrée

B&R Automation Studio est l'environnement de développement et d'exécution le plus abouti pour toutes les composantes d'une solution d'automatisation – des technologies de contrôle et d'entraînement à la sécurité intégrée, en passant par les IHM et la commande opérateur. La 4ème génération de cette puissante plate-forme d'ingénierie logicielle pour l'automatisation industrielle a été entièrement refondue pour aider les utilisateurs à accroître leur efficacité.

Aujourd'hui, les développeurs de logiciels sont confrontés à une diversité inédite de solutions matérielles, aussi bien sur la machine que sur leur bureau. Pour ne pas être dépassées par la complexité de montage, la densité fonctionnelle et la variété des tâches intervenant dans chaque machine, les méthodes de développement ont dû considérablement évoluer.

Pour atteindre les objectifs de mise sur le marché, il ne suffit plus d'attendre que la machine soit construite et le matériel en place, et de développer ensuite le logiciel sous la pression des délais. Bien que les outils de programmation actuels permettent en soi d'accélérer la programmation, le plus gros potentiel en matière de développement produit efficace et durable se trouve dans la fusion du génie mécanique, électrique et logiciel dans la conception des machines et des installations.

Programmation orientée objet

Les avantages de la programmation orientée objet

Le comportement d'une machine ou d'un système est régi par son logiciel. Le logiciel dicte le comportement des machines : il commande chaque processus et mouvement, gère les messages vitaux et données d'exploitation, assure des réactions appropriées aux saisies des utilisateurs, aux instructions des systèmes tiers et aux événements signalés par les capteurs.

Le développement logiciel peut donc commencer sur la base des mêmes spécifications que la conception mécanique, même si nombre de détails mécaniques sont susceptibles de changer. Il est possible de tirer parti des avantages de la programmation orientée objet pour créer des structures et affecter ultérieurement à leurs variables des valeurs réelles.

Echange de données bidirectionnel

Echange de données bidirectionnel avec les systèmes CAO

La génération automatique de code à partir de modèles de simulation permet d'associer le logiciel à la conception mécanique à un stade précoce du développement. Il est possible de créer des composants individuels ou des modules entiers dans des logiciels CAO via les données générées à partir de la simulation des systèmes cinématiques et dynamiques, ce qui contribue à réduire encore l'effort de programmation.

Concernant la schématique électrique, les tâches superflues sont évitées, de même que les erreurs liées à la coexistence de deux versions pour les mêmes données. Désormais, via l'interface EPLAN Electric P8, les développeurs de logiciels peuvent synchroniser facilement des projets de CAO électrique avec la configuration matérielle de B&R Automation Studio. Cet échange bidirectionnel garantit que les deux ensembles de données sont toujours à jour.

Réutilisation du logiciel

Réaliser des économies durables en réutilisant des modules existants

Les outils intégrés facilitent le travail d'équipe, tandis qu'une gestion automatisée des versions réduit le temps consacré à la coordination et à la documentation. Des fonctionnalités utiles comme la génération automatique de données de base, l'outil visuel de configuration du matériel et la programmation orientée objet rendent la conception du logiciel encore plus agréable.

Des modules autonomes s'échangeant les données via des interfaces clairement définies et non par accès à des variables globales peuvent être organisés selon toute sorte de hiérarchie. B&R Automation Studio permet de diviser aisément un projet d'application en sous-projets. Il est ainsi plus simple de répartir le développement entre plusieurs développeurs ou d'externaliser le développement pour certains composants logiciels. Cet outil logiciel permet aussi de mettre à niveau des machines complexes composant par composant et de faire ainsi l'économie d'une reprogrammation complète. Une architecture logicielle modulaire permet d'exploiter aisément et pleinement le potentiel des composants technologiques et des bibliothèques de fonctions. Tout cela se traduit non seulement par la réduction des heures consacrées à l'écriture et au test du code, mais aussi par la possibilité de créer des options machines dynamiquement.

Ouvert à tous les niveaux

Seules les solutions ouvertes sont réellement pérennes. L'ouverture permet de travailler avec des outils familiers. Elle permet aussi de faire communiquer sans peine les machines avec des systèmes tiers. Et en facilitant la réutilisation des programmes existants pour des solutions futures, elle font gagner un temps précieux et accélèrent ainsi la mise sur le marché du produit. Les solutions propriétaires appartiennent au passé. Le futur, c'est Automation Studio !

B&R Automation Studio permet de programmer les automates dans tous les langages IEC 61131-3, en CFC et en C, ainsi que la programmation orientée objet en C++. Ainsi, les programmeurs peuvent non seulement travailler dans leur langage de prédilection, mais aussi intégrer le code existant facilement. Les blocs de fonction PLCopen disponibles, notamment pour le motion control et la sécurité, simplifient encore davantage la programmation, de même que les connecteurs pour l'intégration du code généré automatiquement depuis les outils de simulation.

Les fichiers du projet sont partagés exclusivement au format XML, la norme informatique de facto, ce qui garantit une communication ouverte avec des systèmes tiers comme les logiciels de gestion du matériel ou de planification de production. A tout cela s'ajoute aussi la possibilité d'accéder directement à des bases de données via l'interface SQL.

De nombreuses interfaces avec les systèmes tiers

B&R Automation Studio utilise OPC Unified Architecture (OPC UA) pour se connecter directement aux réseaux d'usine et d'entreprise. Ce protocole fournit des fonctions pratiques qui facilitent la vie des développeurs. En tant que standard récent sur le marché avec architecture ouverte, OPC UA promet une compatibilité à long terme avec de nombreux systèmes tiers. Automation Studio supporte aussi de nombreuses technologies Internet en utilisant des bibliothèques dédiées. Il est ainsi plus simple d'implémenter des concepts de commande et de production ne dépendant pas d'un site en particulier.

Avec des options pour l'intégration directe de tous les systèmes bus de terrain, B&R Automation Studio 4 élargit l'éventail de dispositifs de terrain disponibles et fournit un support optimal pour l'intégration de systèmes tiers. Les solutions de sécurité intégrée basées sur openSAFETY sont également programmées dans Automation Studio et complètement indépendantes du bus de terrain utilisé.

  • IEC 61131-3, C, C++, CFC
    Intégration totale
  • Format XML pour les fichiers de projet
    Tous les fichiers en texte clair
  • PLCopen
    Technologies de contrôle de mouvements et de sécurité
  • POWERLINK
    Bus de terrain temps réel ouvert basé sur Ethernet
  • openSAFETY
    Sécurité intégrée indépendante du bus de terrain
  • Simulation
    Matlab, MapleSim
  • Tous systèmes bus de terrain
    POWERLINK, CANopen, DeviceNet, Modbus IDA, PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, FDT/DTM, EDS, GSD
  • Interface SQL
    Accès direct à des base de données depuis l'automate
  • ERP / MES / SCADA
    Connexion directe au niveau superviseur
  • Systèmes de CAO électrique
    Ingénierie round-trip avec EPLAN Electric P8

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo