Un partenaire à la hauteur d'une industrie globalisée et innovante
La croissance rapide de l'industrie électronique et la loi de Moore nécessitent d'accroître constamment la productivité tout en optimisant les coûts. Forte de sa capacité d'innovation, de sa production de grande qualité, de son respect des standards internationaux et de ses services d'assistance dans le monde entier, la société B&R est votre partenaire idéal.
Coût total de possession
Sur les marchés concurrentiels, le coût total de possession entre de plus en plus en ligne de compte dans les processus de décision. B&R vous accompagne en fournissant des systèmes à haute disponibilité et au fonctionnement uniformisé, des produits de conception modulaire et intercompatibles, et un réseau d’assistance mondial.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Dans l'industrie des semi-conducteurs, il est absolument nécessaire d'assurer la disponibilité des machines. La minimisation des temps d'arrêt est tout aussi importante que l'optimisation des performances. B&R fournit des interfaces ouvertes, des fonctions de diagnostic évoluées, et des services d'ingénierie et de support partout dans le monde.
Solutions pour lignes complètes
Les fabricants du secteur de l'électronique doivent aujourd'hui composer avec de fréquents changements de production. Totalement intégrées et parfaitement coordonnées, les solutions matérielles et logicielles de B&R permettent de convertir des lignes en quelques minutes. L'accélération des changements de production et la réduction des temps d'arrêt accroissent l'efficacité opérationnelle et la productivité. De plus, la communication continue de machine à machine et vers les systèmes de contrôle et de planification de niveau supérieur assure des enregistrements fiables et garantit la traçabilité de l'intégralité du process.
Précision maximale
Vitesse et précision ne sont pas antinomiques. L'électronique haute performance des systèmes B&R contrôle les processus à la microseconde près. Le réseau temps réel Ethernet POWERLINK permet une interaction parfaitement synchronisée entre les différents sous-processus. POWERLINK est également une base idéale pour des innovations futures et pour des concepts de machines modulaires.
Architecture ouverte
Avec sa capacité d'innovation et ses systèmes ouverts, B&R est un partenaire de choix pour les entreprises tournées vers l'innovation. Les systèmes B&R intègrent des algorithmes très sophistiqués et autorisent des configurations d'E/S dynamiques, permettant ainsi l'utilisation du même logiciel avec différentes configurations matérielles.
Sécurité du process
Le contrôle qualité, l’identification et le suivi des produits sur les lignes de production sont indispensables pour produire des composants électroniques de qualité supérieure. B&R perfectionne en permanence ses technologies afin de satisfaire les attentes du marché dans ce secteur dynamique.
Lectures complémentaires
Fabrication de wafers
Fabrication de wafers
- Contrôle de la température de fusion
- Technologie salle propre
- Précision maximale
- Surfaces ultra-lisses
Lithographie
Lithographie
- Alignement du flashage à grande vitesse
- Surveillance du process de gravure
- Séquences de production temporellement critiques
- Traitements parallèles non stop
Dopage de wafers
Dopage de wafers
- Pression de vapeur et contrôle du vide
- Contrôle des rayons ionisants
- Régulation de température de grande précision
- Contrôle de la concentration de gaz
Planarisation mécano-chimique
Planarisation mécano-chimique
- Contrôle de l'application de la solution de polissage
- Régulation de vitesse
- Précision maximale
- Contrôle ultra-précis de la pression
Montage de wafer & Séparation
Montage de wafer & Séparation
- Application pick-and-place
- Positionnement de précision
- Entraînements directs
- Correction de position en ligne
- Système de mesure basé sur un entraînement
Bondings
Bondings
- Synchronisation temps réel
- Mouvements ultra-rapides
- Cames haute performance
- Profils de mouvement ultra-courts
- Contrôle de force direct par servovariateur
Puce retournée
Puce retournée
- Suivi et gestion
- Intégration de moteurs linéaires
- Correction de position cible via la vision intégrée
- Profils de mouvements optimisés permettant des placements rapides
- Contrôle de force et de position
Mise sous boîtiers
Mise sous boîtiers
- Acquisition de données rapide et stockage
- Protection de formes par logiciel
- Passage rapide entre mouvement et contrôle de force
- Profils de mouvements optimisant les process par modules
- Compensation de levier angulaire
Tests IC
Tests IC
- Entraînements directs pour tables tournantes sans indexeurs
- Mouvements optimisés à l'aide de cames
- Interface GB-IP
- Intégration simple de matériels de mesure
Identification laser
Identification laser
- Séquences de mouvements synchonisées
- Contrôle d'appareils externes additionnels
- Détection produit par entrée trigger
- Acquisition en ligne de données qualité
- Labels produit customisés
Inspection visuelle
Inspection visuelle
- Séquences de mouvements synchonisées
- Contrôle d'appareils externes additionnels
- Détection produit par entrée trigger
- Acquisition en ligne de données qualité
- Labels produit customisés
Packaging
Packaging
- Positionnement par déclenchement
- Système synchrone
- Tracking produit
- Configuration de format automatique
- Temps de scellage cohérents
Machines de placement automatiques
Machines de placement automatiques
- Mouvements optimisés réduisant le temps de positionnement
- Précision maximale avec un temps d'établissement réduit
- Communication ultra-rapide avec les sous-systèmes
- Composants placés précisément pour une qualité maximale
Process de soudage
Process de soudage
- Contrôle de zones de température
- Modification du profil de température en ligne
- Visualisation intégrée
- Atmosphère azotée
- RoHS
Test in situ
Test in situ
- Différents concepts d'entraînement disponibles
- Temps d'établissement minimisés à des fins de stabilisation
- Intégration optimale d'instruments de mesure
- Changements de série rapides
Assemblage pick-and-place
Assemblage pick-and-place
- Intégration de cinématiques robotiques diverses
- Focalisation sur les temps de cycle les plus courts pour maximiser le taux de production
- Contrôle de process digitalisé
- Liaison avec l'ERP