Informations générales
Certifications | |
CE | Oui |
Alimentation 24 VDC
Consommation de courant | 500 mA |
Sortie 28 VDC
Courant de pointe | 150 A |
Conditions de fonctionnement
Degré de protection selon EN 60529 | IP20 |
Conditions ambiantes
Température | |
Fonctionnement | |
Nominal | 5 à 25°C |
Maximum | 40°C |
Humidité relative | |
Fonctionnement | 5 à 90%, sans condensation |
Propriétés mécaniques
Matériau | Aluminium anodisé, acier inoxydable, polyamide (PA), polycarbonate (PC), résine époxy. |
Dimensions | |
Largeur | 437 mm |
Hauteur | 356,4 mm |
Profondeur | 514,3 mm |
Force d'accélération du moteur |
48 N (navette, 2 aimants) 60 N (Navette, 3 aimants) |
Poids | 64 kg |
Référence produit:
8FZAM5.0A.A000-1Description:
SuperTrak segment courbe 180° (500 mm), longueur 1030 mm, vertical
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Transport Systems SuperTrak | PDF / 61 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
SuperTrak Transport System Operation and Maintennance Manual | PDF / 26 Mo |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
B&R SuperTrak CAD Models | ZIP / 28 Mo |