![](/fileadmin/Innovations-2021_Track-technology_09-20e9e4b5.jpg)
Possibilités de configuration illimitées
La nouvelle fonction Convoy permet de grouper des navettes et de contrôler celles-ci comme une seule et même unité. Les mouvements peuvent être alors programmés une seule fois pour tout le groupe au lieu de l'être individuellement pour chaque navette. Ceci simplifie la gestion des navettes dans le système ACOPOStrak.
![](/fileadmin/Innovations-2021_Track-technology_04-4c0f28d2.jpg)
Diagnostic spécifique à l'utilisateur
Le système de gestion d'utilisateurs de B&R permet de réaliser des configurations spécifiques à chaque utilisateur. De plus, plusieurs niveaux de détails sont proposés pour le diagnostic des flux et des processus. Chaque niveau peut être choisi via le terminal opérateur.
![](/fileadmin/K%C3%BChlkonzept-0985d057.jpg)
Configuration simplifiée
Configurer et tester un système track intelligent ACOPOStrak devient un jeu d'enfant avec le nouveau logiciel ACOPOStrak Designer. Avec un seul outil logiciel, les concepteurs peuvent designer le système en 3D puis tester ses navettes et bien d'autres paramètres.