Brève description
Accessoires |
Boîtier de connexion pour X90CP17x à des fins de mise en service et d'analyse. Chaque broche du connecteur CMC X1 est connectée à des connecteurs banane femelles de 4 mm. Les signaux peuvent également être isolés individuellement en retirant le cavalier. |
Informations générales
Brève description |
Câble de connexion pour l'en-tête X1 du CMC à l'en-tête multiple du CMC. Connexion à des connecteurs femelles de 4 mm, 112 connecteurs de court-circuit inclus. |
Section du câble | |
mm² | Broches d'alimentation 1,5 mm², broches de signal 0,5 mm². |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 340 mm |
Longueur | 460 mm plus 1 m de câble |
Profondeur | 60 mm plus 25 mm connecteur de court-circuit |
Poids | Environ 6,5 kg |
Référence produit:
X90AC-BB.17-00Description:
X90 mobile 170, boîte de dérivation pour le développement et les tests
Accessoires optionnels
No Category
X90AC-BB.12-00 | X90 mobile 120, gabarit de boîte de dérivation et adaptateur de câble pour la boîte de dérivation X90AC-BB.17-00, pour le développement et les tests |
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet X90AC-BB.17-00 | PDF / 5 MB |