Brève description
Accessoires Boîtier de connexion pour X90CP15x à des fins de mise en service et d'analyse.
Chaque broche du connecteur CMC X1 est connectée à des connecteurs banane femelles de 4 mm. Les signaux peuvent également être isolés individuellement en retirant le cavalier.
Informations générales
Brève description Câble de connexion pour l'en-tête X1 du CMC à l'en-tête multiple du CMC.
Connexion à des connecteurs femelles de 4 mm, 80 connecteurs de court-circuit inclus.
Section du câble
mm² Broches d'alimentation 1,5 mm², broches de signal 0,5 mm².
Propriétés mécaniques
Dimensions
Largeur 320 mm
Longueur 460 mm plus 1 m de câble
Profondeur 60 mm plus 25 mm connecteur de court-circuit
Poids Environ 6,2 kg
Référence produit:
X90AC-BB.15-00
Description:
X90 mobile 150, boîte de dérivation pour le développement et les tests
Documentation Version (date) Téléchargement
Data sheet X90AC-BB.15-00 PDF / 532 KB

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo