Systèmes d'exploitation
Les Automation PC 2100 font tomber les barrières entre systèmes d'exploitation. Outre Windows 7 Professional et Ultimate, il est également possible d'utiliser Windows Embedded Standard 7 et Windows Embedded Standard 7 Premium. Windows 8.1 est également supporté. Tous les systèmes d'exploitation peuvent être utilisés, 32 bits ou 64 bits. Le système d'exploitation temps réel Automation Runtime transforme le PC en contrôleur industriel haute performance et tout équipé. L'utilisation combinée d'Automation Runtime et de Windows réunit le monde des PC et celui des applications temps réel. Ce fonctionnement repose sur une architecture processeur multi-cœurs. Le système d'exploitation temps réel s'exécute sur un cœur, tandis que les autres cœurs sont réservés à Windows.
- Windows 7 Professional 32/64-bit
- Windows 7 Ultimate 32/64-bit
- Windows Embedded Standard 7 32/64-bit
- Windows Embedded Standard 7 Premium 32/64-bit
- Windows 8.1 Industry 32/64-bit
- Linux
- Automation Runtime Embedded
- Automation Runtime Windows