![](/fileadmin/8WSB_Motoren_-_gerendert-2317c3be.jpg)
Servomoteurs compacts pour positionnements précis
Les moteurs de la gamme 8WS permettent la mise en œuvre d'axes asservis dans des espaces exigus et pour des applications nécessitant une synchronisation et une précision très précises. Ils se prêtent ainsi parfaitement à une utilisation dans des systèmes de collage et de dosage, des pinces de préhension, des équipements de test et de mesures, des systèmes de remplissage, ou encore des axes robotiques.
Taille 1
Taille 2
Taille 3
Taille 4
Accessoires
Motoréducteurs 8WSB
Les motoréducteurs 8WSB sont des Servomoteurs 8WSA accompagnés d'un réducteur planétaire prémonté à 1/2/3 étages. Le boîtier soudé permet d'obtenir une unité moteur-réducteur compacte, ce qui ouvre de nouvelles applications pour les servo-axes.
Ces moteurs brushless sont proposés avec quatre diamètres différents de 17 à 40 millimètres. Compacts et robustes, ils sont spécialement conçus pour une utilisation en milieu industriel et proposés avec une protection IP54 ou IP66/67, quelle que soit leur taille. La taille 4 (section 40 mm) est proposée avec un design hygiénique et une protection IP69K pour la production agroalimentaire et la production de boissons.
Les servomoteurs 8WS sont conçus pour un fonctionnement avec une tension de 60 VDC. Ils couvrent une plage de puissance continue de 7 à 205 watts. Leur codeur absolu intégré présente une résolution de 4069 positions par tour. Ils se raccordent directement avec un câble hybride à double blindage (deux longueurs disponibles) et s'utilisent ainsi facilement avec des chaînes porte-câbles.
- Ultra-compact et très dynamique
- Plage de puissance de 7 à 205 watts pour une tension de bus DC de 60 VDC
- Utilisation possible avec le système d'entraînement ACOPOSmicro de B&R
- Connecteurs industriels robustes avec blindage CEM optimal
- Taille 4 (ø 40 mm) disponible en option avec un design hygiénique et une protection IP69K
- Câble moteur hybride préassemblé et connecté en permanence avec le moteur