Informations générales
Isolateur | PBT, UL 94 / V0 |
Contacts | Laiton / nickelé |
Connexion à la terre de protection sur le boîtier | Selon VDE 0110/EN 61984, section 6.19.2.2 |
Taille du connecteur | Taille 1 |
Nombre et type de contacts | 12 contacts de signalisation |
Degré de pollution | 3 |
Elévation de l'installation | Jusqu'à 2000 m |
Degré de protection DIN 40050 | IP66/67 lorsqu'il est connecté |
Certification | UL / CSA |
Propriétés électriques
Catégorie de surtension | III |
Contacts de signalisation | |
Résistance de contact | <5 mΩ |
Tension nominale | 160 V (AC/DC) |
Courant nominal | Max. 7 A |
Tension d'essai (L - L) | 2500 V |
Propriétés mécaniques
Logement | |
Matériau | Zinc moulé / nickelé |
Dimensions | |
Longueur | 58 mm |
Diamètre | 26 mm |
Poids | 56 g |
Plage de sertissage | 12 x 0,06 - 1 mm² |
Joint d'étanchéité | FKM |
Cycles d'accouplement | >500 |
Bornes de câble | 6 - 10 mm |
Plage de température | De -20°C à +130°C |
Référence produit:
8BPR0001.0000-00Description:
Connecteur de résolveur à 12 broches, SpeedTec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 12x 0,14-1,0 mm², bornes de câble : 6,0 - 10,0 mm, homologué UL/CSA
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 302 Mo | |
Data Sheet 8BPX0001.0000-00 | PDF / 27 Ko | |
Datasheet 8BPR0001.0000-00 | PDF / 169 Ko |