8BPE0001.0000-00
|
Connecteur EnDat 17 broches, SpeedTec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 17x 0,14-1,0 mm², bornes de câble : 6,0 - 10,0 mm, homologué UL/CSA
|
|
8BPM0001.0000-00
|
Connecteur de moteur à 8 broches, speedtec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 4x 0,35-2,5 mm² + 4x 0,14-1,0 mm², bornes de câble : 9,5-14,5 mm, homologué UL/CSA
|
|
8BPM0002.0000-00
|
Connecteur de moteur à 8 broches, speedtec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 4x 2,5-4,0 mm² + 4x 0,14-1,0 mm², bornes de câble : 14,0-17,0 mm, homologué UL/CSA
|
|
8BPM0003.0000-00
|
Connecteur de moteur à 8 broches, speedtec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 4x 1,5-10,0 mm² + 4x 0,35-2,5 mm², bornes de câble : 16,5-25,0 mm, homologué UL/CSA
|
|
8BPR0001.0000-00
|
Connecteur de résolveur à 12 broches, SpeedTec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 12x 0,14-1,0 mm², bornes de câble : 6,0 - 10,0 mm, homologué UL/CSA
|
|
8BPR0002.0000-00
|
Connecteur de signal à 12 broches de la série 615, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 12 x 0,14-1,0 mm², 1 x contact de codage, bornes de câble : 6-7,5 mm
|
|
8XMFLC.01-1
|
4-pin fan connector, plastic housing, 4x 0.75-1.5 mm², tightening torque of union nut: 3 Nm
|
|
8XMFLC.02-1
|
4-pin fan connector, push-in connection, die-cast aluminum housing, 4x 0.14-1.5 mm², tightening torque of union nut: 5.5 Nm, ambient temperature (operation) -40°C ... 125°C with cable gland
|
|