Sécurité incluse
![](/fileadmin/_processed_/d/7/csm_1445045675806-de-html-1.0_daae6fc949.jpg)
Même un système minimaliste constitué d'une unité de commande, d'E/S et d'une unité d'entraînement peut intégrer une solution de sécurité complète. L'automate de sécurité virtuel SafeLOGIC-X s'exécute sur un automate physique conventionnel. Les utilisateurs bénéficient ainsi des avantages de la sécurité intégrée sans automate de sécurité dédié.
Compatibilité totale
L'ACOPOS P3 se combine avec tous les produits de la famille ACOPOSmulti. L'espace gagné dans l'armoire électrique via l'utilisation du servoactionneur ACOPOSmotor ou du servovariateur décentralisé ACOPOSremote peut ainsi s'ajouter au gain d'espace obtenu avec l'ACOPOS P3.
Aucune perte d'énergie
L'utilisation d'un ACOPOS P3 en combinaison avec un système ACOPOSmulti permet même de tirer profit des capacités de régéneration d'énergie du système ACOPOSmulti. Au lieu de se transformer en dissipations thermiques via les résistances de freinage, l'énergie de freinage de l'ACOPOS P3 est alors transférée via le bus DC à l'ACOPOSmulti et réinjectée par ce dernier dans le réseau électrique.
Universalité
L'ACOPOS P3 supporte les régimes de neutre les plus courants dans le monde entier, dont les régimes TN, TT, IT, et également les régimes TN-S avec conducteur de terre. Le simple ajout d'un filtre de ligne CEM peut s'avérer nécessaire dans certains cas pour se conformer aux réglementations applicables. De plus, l'ACOPOS P3 satisfait aussi les exigences des normes EN 55011 CISPR 11 et EN 61800-3 (first environment, category C2) relatives à la fabrication de machines et d'équipements.