Boîtier de raccordement déporté 8CVE
Les variateurs ACOPOSmulti 8CVI sont généralement raccordés à l'aide d'un câble hybride, simplement en disposant les différents modules les uns à la suite des autres en guirlande. Les contraintes pesant sur le câble hybride sont alors normales. En plus de ses tâches principales qui consistent à fournir l'énergie et à gérer la communication réseau, d'autres aspects comme la technologie des connecteurs, la gérabilité et le rayon de courbure doivent également être pris en compte. La somme de ces exigences permet de déterminer un diamètre de câble maximal raisonnable, mais elle limite le courant maximum disponible pour l'alimentation des variateurs 8CVI ACOPOSmulti65 dans cette structure linéaire.
Dans les applications où ce courant maximal n'est pas suffisant, la puissance nécessaire doit être fournie d'une autre manière, rendue disponible à un endroit distant sur site, puis redistribuée depuis cet endroit. Le boîtier de raccordement déporté 8CVE a été développé pour ce type de situation.
Robuste et flexible
Comme l'ACOPOSmulti65, le boîtier de raccordement distant 8CVE est équipé d'une protection IP65 afin de pouvoir être monté directement sur la machine. Son boîtier robuste le rend parfaitement apte à une utilisation dans des environnements difficiles. L'utilisateur peut alors adapter l'emplacement de l'appareil en fonction des besoins de l'application.
Chemin de câble séparé, davantage d'espace libre
Comme l'alimentation de puissance, l'alimentation 24 V, la technologie de sécurité (signaux STO) et le réseau POWERLINK sont câblés séparément, le boîtier de raccordement déporté 8CVE peut fournir une puissance considérable à la machine (jusqu'à 30 kW).
En outre, il est possible d'utiliser des câbles standard pour mettre en œuvre des solutions alternatives comme le transfert d'énergie via des collecteurs tournants. L'utilisateur dispose ainsi d'une flexibilité suffisante pour travailler avec une technologie de raccordement conventionnelle, tout en utilisant aussi une technologie d'entraînement décentralisée.
Options de connexion complètes
Le boîtier de raccordement déporté 8CVE est équipé de quatre sorties pour câbles hybrides, ce qui permet de répartir la puissance sur quatre structures linéaires de variateurs ACOPOSmulti65 8CVI.
Les solutions de câblage classiques n'ont toutefois pas été négligées. Les connexions nécessaires pour les signaux STO sont incluses dans le boîtier de raccordement déporté 8CVE ; elles affectent directement les variateurs ACOPOSmulti65 8CVI raccordés aux sorties hybrides.
En outre, le boîtier de raccordement distant 8CVE est équipé de deux connexions d'E/S locales. Preuve, s'il en était besoin, de l'importance qu'accorde B&R aux concepts de machines modulaires.