Informations générales
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Type de refroidissement et de montage | Fixation murale |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
KC | Oui |
Résistance de freinage
Puissance continue en fonction de l'orientation du montage | |
Se tenir à l'horizontale | 636 W |
Suspension verticale | 701 W |
Réduction de la puissance continue en fonction de la température ambiante | 13,2 W/K (à partir de 40°C) |
Résistance ohmique | 33 Ω ±10% |
Tension de fonctionnement maximale | 850 VDC |
Essai de type de tension d'isolement | 4 000 VAC |
Sécurité intrinsèque | Oui (pour des tensions de fonctionnement ≥500 VDC) |
Variante | |
RB1, RB2 | Bornes avec technologie à ressort de traction |
PE | Boulon fileté M4 |
Connexion du blindage | Oui, sur la boîte de raccordement par l'intermédiaire d'un presse-étoupe à haute résistance |
Section transversale du raccordement des bornes | |
Fils souples et fins | |
Avec embouts de fils | 1,5 à 10 mm² |
Données d'approbation | |
UL/C-UL-US | 24 à 6 AWG |
CSA | 22 à 6 AWG |
Section transversale extérieure du câble de raccordement Dimension du câble de raccordement | 9 à 16,6 mm |
Données du modèle de température
Résistance thermique entre la résistance de freinage et l'environnement en fonction de l'orientation du montage | |
Se tenir à l'horizontale | 0,9395 K/W |
Suspension verticale | 0,852 K/W |
Capacité thermique | 40,68 Ws/K |
Surchauffe maximale admissible | 637°C |
Conditions de fonctionnement
Orientations de montage autorisées | |
Se tenir à l'horizontale | Oui |
Suspension verticale | |
Boîte de raccordement, en bas | Oui |
Boîte de connexion, en haut | Non |
Degré de protection selon EN 60529 | |
Se tenir à l'horizontale | IP65 |
Suspension verticale | |
Boîte de raccordement, en bas | IP65 |
Boîte de connexion, en haut | - |
Conditions ambiantes
Température | |
Fonctionnement | -40 à 90°C |
Humidité relative | |
Fonctionnement | 5 à 95% |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 124 mm |
Hauteur | 119 mm |
Profondeur | 555 mm |
Poids | 3,9 kg |
Référence produit:
8B0W0079H000.001-1Description:
- Compact construction
- High peak load capacity
- Intrinsically safe
- IP65 protection
- Optimally suited for ACOPOSmulti power supply modules 8B0P
Automation Studio HW Upgrades | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
V6.0 HW Upgrade (8B0W0079H000.001-1) | EXE / 565 Ko |
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti KC certificates | ZIP / 3 Mo | |
EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 Ko | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOS User´s Manual | PDF / 49 Mo | |
ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 302 Mo | |
Datasheet 8B0W0079H000.001-1 | PDF / 733 Ko |
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 81 Mo |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
3D file STEP 8B0W0079H000.001-1 | ZIP / 3 Mo |