Informations générales
Nombre d'emplacements | 21 |
Type de refroidissement et de montage | Fixation murale |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
UL |
cULus E225616 Équipement de conversion d'énergie |
Connexion au bus DC
Alimentation auxiliaire 24 VDC
Conditions de fonctionnement
Conditions ambiantes
Référence produit:
8B0M0210HW00.000-1Description:
- Pioneering power distribution system
- Integrated distribution of power and auxiliary power supply
- Shockproof
- Option slots possible
Accessoires optionnels
Fan modules
8BXF002.0000-00 | Module de ventilation ACOPOSmulti, ventilateur de remplacement pour plaque de montage avec module de fond de panier, montage mural (8B0MxxxxHWxx.xxx-x) |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 302 Mo | |
Datasheet 8B0M0210HW00.000-1 | PDF / 1 Mo |
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 81 Mo |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
3D file STEP 8B0M0210HW00.000-1 | ZIP / 1,010 Ko |