Informations générales
Construction du câble
Lignes électriques | |
Quantité | 4 |
Isolation des fils | PP |
Couleurs des fils | Noir, brun, bleu, jaune/vert |
Variante | Fil toronné en cuivre étamé |
Coupe transversale | 4 mm² |
Bouclier | Non |
Échouage | Non |
Ligne de signal | |
Quantité | 4 |
Isolation des fils | PP |
Couleurs des fils | Blanc, blanc/rouge, blanc/bleu, blanc/vert |
Variante | Fil toronné en cuivre étamé |
Coupe transversale | 1 mm² |
Bouclier | Blindage individuel par paires, tresse en cuivre étamé, couverture optique >85% et feuille de blindage |
Échouage | Blanc avec blanc/rouge et blanc/bleu avec blanc/vert |
Câblage | Avec éléments de remplissage et feuille de protection |
Blindage du câble | Tresse en cuivre étamé, couverture optique >85% et feuille de blindage |
Veste extérieure | |
Matériau | PVC |
Couleur | Orange, similaire au RAL 2003 plat |
Connecteur
Type | Connecteur femelle speedtec à 8 broches, taille 1 |
Cycles d'accouplement | <500 |
Contacts | 8 (4 contacts d'alimentation et 4 contacts de signal) |
Degré de protection selon EN 60529 | IP66/67 lorsqu'il est connecté |
Propriétés électriques
Tension d'essai | |
Fil - Fil | 4 kV |
Fil - Blindage | 3 kV |
Résistance du conducteur | |
Lignes électriques | ≤5.1 Ω/km |
Ligne de signal | ≤20 Ω/km |
Résistance de l'isolation | ≥100 MΩ*km |
Courant admissible selon DIN VDE 0298 partie 4, tableau 11 | |
Fixation murale | 28 A |
Installation dans un conduit ou un chemin de câbles | 23 A |
Installé dans un chemin de câbles | 30 A |
Référence produit:
8BCM0010.3312A-0Description:
- Extremely flexible
- Assembled specifically for use with ACOPOSmulti drive systems and B&R servo motors with motor connector size 1
- speedtec - Innovative connector system for secure connections
- Integrated shield plate
A shield plate is attached to ACOPOSmulti motor cables. If this shield plate is correctly installed on the respective ACOPOSmulti 8BVI inverter module, no additional shielding measures are necessary.
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
E225616 UL Certificate of Compliance ACOPOSmulti (UL 508C) | PDF / 282 Ko | |
EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 Ko | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 Ko | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 302 Mo | |
Datasheet 8BCM0010.3312A-0 | PDF / 219 Ko |