Informations générales
Construction du câble
Lignes électriques | |
Quantité | 4 |
Isolation des fils | PP |
Couleurs des fils | Noir, brun, bleu, jaune/vert |
Variante | Fil toronné en cuivre étamé |
Coupe transversale | 4 mm² |
Bouclier | Non |
Échouage | Non |
Ligne de signal | |
Quantité | 4 |
Isolation des fils | PP |
Couleurs des fils | Blanc, blanc/rouge, blanc/bleu, blanc/vert |
Variante | Fil toronné en cuivre étamé |
Coupe transversale | 2 x 0,75 mm² + 2 x 1,0 mm² |
Bouclier | Blindage individuel par paires, tresse en cuivre étamé, couverture optique >85% et feuille de blindage |
Échouage | Blanc avec blanc/rouge et blanc/bleu avec blanc/vert |
Câblage | Avec éléments de remplissage et feuille de protection |
Blindage du câble | Tresse en cuivre étamé, couverture optique >85% et feuille de blindage |
Veste extérieure | |
Matériau | TPU |
Couleur | Orange, similaire à RAL 2003 flat |
Étiquetage | BERNECKER + RAINER 4x4,0+2x2x1,0 FLEX UL AWM STYLE 20234 80°C 1000 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 V FT2 LL46064 |
Connecteur
Type | Connecteur femelle speedtec à 8 broches, taille 1 |
Cycles d'accouplement | <500 |
Contacts | 8 (4 contacts d'alimentation et 4 contacts de signal) |
Degré de protection selon EN 60529 | IP66/67 lorsqu'il est connecté |
Propriétés électriques
Référence produit:
8BCM0007.1312A-0Description:
- Can be used in cable drag chains
- Assembled specifically for use with ACOPOSmulti drive systems and B&R servo motors with motor connector size 1
- speedtec - Innovative connector system for secure connections
- Integrated shield plate
A shield plate is attached to ACOPOSmulti 8BCM motor cables. If this shield plate is correctly installed on the respective ACOPOSmulti 8BVI inverter module, no additional shielding measures are necessary.
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 302 Mo | |
Datasheet 8BCM0007.1312A-0 | PDF / 222 Ko |