General information
Support | |
Dynamic node allocation (DNA) | Yes |
Slots for plug-in modules | 1 |
Mains connection
DC bus connection
DC bus capacitance | 470 µF |
24 VDC power supply
Motor connection
Motor holding brake connection
Braking resistor
Peak power int./ext. | 7 kW / 25 kW |
Continuous power int./ext. | 100 W / 2 kW |
Minimum braking resistance (ext.) | 25 Ω |
Enable inputs
Encoder interfaces
Trigger inputs
Quantity | 2 |
Circuit | Sink |
Electrical isolation | |
Input - ACOPOS P3 | Yes |
Input - Input | Yes |
Input voltage | |
Nominal | 24 VDC |
Maximum | 30 VDC |
Switching threshold | |
Low | <5 V |
High | >15 V |
Input current at nominal voltage | Approx. 4 mA |
Switching delay | |
Rising edge | <2 µs |
Falling edge | <1 µs |
Modulation compared to ground potential | Max. ±38 V |
Temperature sensor connection
Quantity | 1 |
Resistance range | 500 Ω to 5 kΩ |
Operating conditions
Permissible mounting orientations | |
Hanging vertically | Yes |
Standing horizontally | In preparation |
Installation elevation above sea level | |
Nominal | 0 to 500 m |
Maximum | 4000 m |
Pollution degree per EN 61800-5-1 | 2 (non-conductive pollution) |
Overvoltage category per EN 61800-5-1 | III |
Degree of protection per EN 60529 | IP20 |
Ambient conditions
Temperature | |
Operation | |
Nominal | 5 to 40°C |
Maximum | 55°C |
Storage | -25 to 55°C |
Transport | -25 to 70°C |
Relative humidity | |
Operation | 5 to 85%, non-condensing |
Storage | 5 to 95% |
Transport | 95% at 40°C |
Mechanical properties
Dimensions | |
Width | 66 mm |
Height | 290 mm |
Depth | |
Wall mounting | 258.5 mm (with 8EXA front cover: 261 mm) |
Weight | 3.2 kg |
Référence produit:
8EI2X2HWS10.A600-1Description:
ACOPOS P3 servo drive, 3x 200-480 VAC, 2.2 A, 1 digital multi-standard encoder interface per axis, 1 axis, wall mounting, 8EAC0122.001-1, one-row connector set, cover, integrated braking resistor
Accessoires optionnels
Display modules
8EAD0000.000-1 | Module d'affichage, LCD, 128 x 64, noir/blanc, 1x USB 3.0 |
Front covers
8EXA100.0010-00 | Couvercle ACOPOS P3, orange B&R, simple largeur, pour servomoteurs 8EI1X6xxSxx.xxxx-x / 8EI2X2xxSxx.xxxx-x / 8EI4X5xxSxx.xxxx-x /8EI8X8xxSxx.xxxx-x |
Shield component sets
8SCSE01.0100-00 | Kit de composants pour le bouclier ACOPOS P3 : 1x plaque de montage du bouclier ACOPOS P3, 1x 2x vis M3x6 |
8SCSE02.0100-00 | Kit de composants de blindage ACOPOS P3 : 1x pince de connexion de blindage type SK14 |
8SCSE02.0200-00 | Kit de composants de blindage ACOPOS P3 : 1x pince de connexion de blindage type SK20 |
Terminal blocks
8TB2104.2210-00 | bloc de jonction push-in à 4 broches, 1 rangée, pas : 5,08 mm, étiquette 1 : numérotée consécutivement |
Terminals
8TB2104.2210-50 | bloc de jonction push-in à 4 broches, jaune, 1 rangée, avec mécanisme de verrouillage, entraxe : 5,08 mm, étiquette 1 : 4 3 2 1 |
8TB2204.2210-50 | bloc de jonction push-in à 4 broches, jaune, 2 rangées, pas : 5,08 mm, étiquette 1 : 4 3 2 1, |
8TB3102.222C-20 | bloc de jonction push-in à 2 broches, 1 rangée, avec mécanisme de verrouillage, entraxe : 7,62 mm, étiquette 2 : COM 24 V, codage C : 10 |
8TB3103.222A-20 | bloc de jonction push-in à 3 broches, 1 rangée, avec mécanisme de verrouillage, entraxe : 7,62 mm, étiquette 2 : PE RB- RB+, codage A : 000 |
8TB3106.222B-20 | bloc de jonction push-in à 6 broches, 1 rangée, avec mécanisme de verrouillage, entraxe : 7,62 mm, étiquette 2 : PE L3 L2 L1 DC- DC+, codage B : 000001 |
8TB3202.222C-40 | bloc de jonction push-in à 2 broches, 2 rangées, avec mécanisme de verrouillage, entraxe : 7,62 mm, étiquette 2 : COM 24 V, codage C : 10 |
8TB3206.222B-40 | bloc de jonction push-in à 6 broches, 2 rangées, avec mécanisme de verrouillage, entraxe : 7,62 mm, étiquette 2 : PE L3 L2 L1 DC- DC+, codage B : 000001 |
8TB3308.222A-00 | bloc de jonction push-in 4+4 broches 1 rangée / 2 rangées, pas : 7,62 mm, étiquette 2 : T- B- T+ B+ PE W V U codage A : 0000 |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOS P3 User´s Manual | PDF / 175 Mo |