Système basé sur l'Ethernet standard, POWERLINK est la deuxième génération de bus de terrain. Il permet pour la première fois d'appliquer toute la puissance des technologies IT au domaine de l'automatisation. POWERLINK est parfaitement adapté aux entraînements, aux E/S, à la visualisation et aux échanges de données entres automates.
X20 bus controllers
X67 bus controllers
X20 communication modules
PCI communication modules
Development kits
POWERLINK : l'Ethernet industriel temps réel n'est plus une légende
Pourquoi Ethernet ?
Pour simplifier le développement, la maintenance et la supply chain, il existe une demande très forte de l'industrie de l'automatisation de standardiser quasiment tous les niveaux de communication de données et de technologies de réseau. Avec la révolution Internet, certains standards, largement adoptés dans l'univers IT pour les réseaux et les protocoles, ont atteint des niveaux de prix et de solidité les rendant attractifs pour les réseaux de communication dans l'industrie de l'automatisation.
- Le futur de l'Ethernet est garanti
- Cette technologie éprouvée existe depuis plus de 30 ans et continue d'être développée. Les cycles de vie très longs propres au marché de l'automatisation exigent de bénéficier d'une base durable.
- La technologie Ethernet est réputée
- Aujourd'hui, l'Ethernet et les protocoles correspondants sont considérés comme une base de connaissances commune. Les nombreux outils, programmes et composants différents disponibles ont eux aussi permis de réduire les coûts de manière significative.
- L'Ethernet apporte de la transparence
- Les standards Ethernet réunissent des protocoles de transfert de données basés sur IP dans divers buts. L'intégration de l'IT et de l'automatisation à l'aide d'Ethernet apporte une véritable interopérabilité avec la flexibilité d'Internet.
- L'Ethernet possède des capacités temps réel
- Avec POWERLINK, l'Ethernet est exploité jusqu'au niveau des capteurs et des actionneurs, avec des temps de cycle de 200 µs et une précision de temporisation de l'ordre de la microseconde.