B&R étend son offre Mobile Automation avec deux nouvelles cartes optionnelles pour le contrôleur X90. Ces cartes permettent de connecter des moteurs pas à pas et des capteurs IO-Link. De plus, de nouvelles fonctions logicielles sont proposées pour le contrôleur. Ces nouveautés permettent notamment de réaliser des mesures de résistance. Les sorties PWM disponibles permettent de configurer des fonctions de dithering ou des ponts en H.
- Atouts clé
- Maître IO-Link pour connecter des capteurs intelligents
- Contrôle de moteur pas à pas intégré
- Mesures de température simplifiées
![](/fileadmin/1573802166606-de-html-1.0.jpg)
Connexion de capteurs intelligents avec IO-Link
B&R complète son offre de cartes optionnelles pour l'automatisation des machines mobiles en y ajoutant un module maître IO-Link. Jusqu'à quatre capteurs intelligents IO-Link peuvent communiquer avec ce module. L'interface de communication digitale bidirectionnelle IO-Link permet d'échanger des informations de configuration et de diagnostic. Le contrôleur X90 est ainsi capable de communiquer avec des capteurs et des appareils de commutation intelligents. IO-Link est un complément idéal pour le réseau Ethernet temps réel POWERLINK et les réseaux basés sur CAN.
![](/fileadmin/1570369278178-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1573802166606-de-html-1.0.jpg)
Contrôle direct de moteurs pas à pas
B&R étend son offre produit en y ajoutant une carte optionnelle X90 permettant de contrôler des moteurs pas à pas directement et sans matériel externe additionnel. Unique sur le marché, cette carte optionnelle peut être utilisée pour piloter deux moteurs pas à pas présentant une tension de fonctionnement de 9 à 48 VDC avec un courant nominal allant jusqu'à 4 A.
![](/fileadmin/1573802166648-de-html-1.0.jpg)
![](/fileadmin/1573802166628-de-html-1.0.jpg)
Extension des fonctionnalités du driver d'E/S
Le driver d'E/S permet désormais de mesurer des résistances de 0 à 50 kΩ. Il est ainsi possible de mesurer des températures sans recourir à des cartes optionnelles. Le driver d'E/S permet également de contrôler des moteurs DC via un pont en H. La fréquence fondamentale des signaux PWM passe de 1 kHz à 4kHz, ce qui améliore le contrôle des vannes hydrauliques. La fonction de dithering se configure aisément.
![](/fileadmin/1570369278211-de-html-1.0.jpg)