Le système de visualisation intégré à Automation Studio est un outil efficace permettant de créer des affichages par ligne ou de contrôler des écrans XGA distants ou intégrés à l'aide de touches et/ou d'écrans tactiles.
L'intégration du système de visualisation signifie que les délais de communication normalement nécessaires pour les systèmes de visualisation à distance ne présentent plus de problème.
Visual Components
- Création de schémas de procédés WYSIWYG
- Affichage des schémas de procédés sur le système cible
- Gestion commune des projets de visualisation et de contrôle
- Support des affichages allant de 2x20 caractères à la résolution XGA
- Support TrueColor pour les écrans couleur
- Interactions avec touches et écrans tactiles
- Assignation flexible des touches pour les touches matérielles et les boutons tactiles
- Disposition structurée des composants de visualisation dans le projet
- Commandes standard de conception des images de processus
- Fonctions de changement de langue, conformité au standard Unicode
- Gestion et affichage des alarmes actuelles et passées
- Affichage des données de tendance
- Feuilles de style de gestion des propriétés des objets (template GUI)
- Gestion et accès uniformes aux données de processus
- Changement d'unités, mise à l'échelle et limitation des données de processus
- Interface utilisateur ouverte (API)
- Utilisation à distance en mode terminal ou en tant que système de visualisation VNC
- Système runtime évolutif
Commandes
- Lignes et formes
- Touches tactiles avec bitmaps et texte, dont l'apparence et les réponses peuvent être configurées
- Hot spots de définition de champs tactiles pour les écrans tactiles
- Champs d'entrée et sortie texte conformes au standard Unicode, avec changements de langue et options de format
- Bitmaps avec possibilité d'animation par superposition et connexion à des groupes
- Bar graphs flexibles avec changement de couleurs
- Entrées et sorties numériques compatibles avec les écrans tactiles
- Contrôle ListBox pour entrées et sorties
- Contrôle en liste déroulante
- Configuration possible du format et de l'affichage de la date et de l'heure (selon la langue)
- Contrôle flexible des alarmes, avec couleurs et symboles permettant de différencier les alarmes
- Élément de contrôle flexibles pour l'affichage des courbes de tendances
- Élément de contrôle d'édition pour la saisie de textes (similaire à Notepad)
- Élément de contrôle HTML pour l'affichage de pages HTML
- Saisie de mot de passe
- Diagramme en camembert
- Élément de contrôle de médias pour la lecture de fichiers audio et vidéo (systèmes de visualisation basés sur Windows®).
Représentation sur écrans graphiques
- Support de graphiques TrueColor (32 bits) dans l'éditeur et lors de l'exécution
- Gestion de tous les fichiers images utilisés dans un projet (BMP, PNG, GIF)
- Couleurs transparentes pour fichiers graphiques 8 et 32 bits (canal alpha)
- Images prédéfinies pour systèmes d'alarme et pavés tactiles numériques / alphanumériques
- Bibliothèque de symboles avec plus de 6 000 graphiques
- Table de correspondances de couleurs pour l'indexation, via des variables booléennes, des couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan des éléments de contrôle.
Système runtime évolutif
- Système runtime Automation Runtime ou Windows runtime
- Mode terminal - plusieurs systèmes de visualisation peuvent être configurés sur un automate
- Utilisation à distance du système de visualisation via VNC à l'aide d'une connexion Intranet, Internet ou modem
- Accès en parallèle à plusieurs systèmes de visualisation
- Programmes de visualisation, d'entraînement et de contrôle, et système d'exploitation sur CompactFlash
Fonctions de changement de langue, conformité au standard Unicode
- Configuration internationale avec polices TrueType Unicode évolutives
- Changement de langue lors de l'exécution et lors du développement
- Nombre illimité de langues
- Traduction de texte avec formats d'importation/exportation
- Importation de langues externes à l'aide d'un outil de ligne de commande