L'Automation Device Interface permet d'accéder à des fonctions spécifiques des appareils B&R. Les paramétrages concernant ces appareils peuvent être lus et édités à l'aide de l'applet B&R Control Center du panneau de configuration.
- Fonctionnalités :
- Changement de paramètres spécifiques à l'affichage
- Lecture de touches spécifiques à des appareils
- Mise à jour de configuration de touches
- Activation de LEDs spécifiques sur un clavier à membrane
- Lecture ou calibration d'appareils de commande (commutateur à clé, molette, joystick, potentiomètre...)
- Lecture de températures, vitesses de ventilateurs, données statistiques et positions de commutateurs
- Lecture des heures de fonctionnement (power on hours)
- Lectures de paramètres utilisateur et de paramètres usine
- Lecture de versions logicielles
- Mise à jour et sécurisation de BIOS et de firmware
- Création de rapports sur le système courant (assistance support)
- Réglage de l'equalizer SDL pour l'adaptation du câble SDL
- Changement du User Serial ID
![](/fileadmin/1280176816474-de-html-1.2.jpg)
Kit de développement B&R Automation Device Interface (ADI)
Le kit de développement ADI permet d'accéder à des fonctions ADI depuis des applications Windows créées, par exemple, avec les environnements de développement suivants :
- Microsoft Visual C++ 6.0
- Microsoft Visual Basic 6.0
- Microsoft Embedded Visual C++ 4.0
- Microsoft Visual Studio 2005 (ou supérieur)
- Fonctionnalités :
- Un module Microsoft Visual Basic avec déclarations de fonctions ADI
- Fichiers en-tête et librairies d'importation pour Microsoft Visual C++
- Fichiers d'aide pour Visual Basic et Visual C++
- Exemples de projets pour Visual Basic et Visual C++
- ADI DLL (pour tester des applications sans pilote ADI installé)
![](/fileadmin/1261136163553-de-html-1.2.jpg)
B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK
Le SDK ADI .NET permet d'accéder à des fonctions ADI à partir d'applications .NET créées à l'aide de Microsoft Visual Studio 2005 (ou supérieur).
- Langages de programmation supportés :
- Visual Basic
- Visual C++
- Visual C#
- Fonctionnalités :
- ADI .NET Class Library
- Fichiers d'aide au format HTML Help 1.0 (fichier .chm) et MS Help 2.0 (fichier .HxS)
- Exemples de projet et snippets pour Visual Basic, Visual C++, et Visual C#
- ADI DLL (pour tester des applications sans pilote ADI installé)
Programme HMI Diagnostics
Le programme B&R ADI HMI Diagnostics analyse votre appareil et génère un fichier de rapport. Ce fichier de rapport peut être utilisé pour analyser des erreurs.
B&R Automation Device Interface (ADI) SNMP Agent
Le B&R ADI SNMP Agent est un composant optionnel Windows permettant de surveiller et configurer un PC industriel B&R via SNMP. Il est ainsi possible, par exemple, de surveiller la température d'un PC industriel ou de modifier le User Serial ID depuis une console de gestion SNMP (station de surveillance).
![](/fileadmin/1340748037741-de-html-1.0.jpg)
SNMP signifie Simple Network Management Protocol. Ce protocole a été développé par l'IETF (Internet Engineering Task Force 1) pour permettre la surveillance et le contrôle d'éléments de réseau (routeurs, serveurs, switches, imprimantes, ordinateurs, etc.) depuis une station centrale. Il régit également la communication entre les appareils surveillés (agents) et la station de surveillance (SNMP manager, management console). SNMP a été conçu de manière à pouvoir surveiller n'importe quel appareil doté d'une connectivité réseau. SNMP permet notamment de réaliser des tâches de gestion de réseau suivantes :
- Fonctionnalités :
- Surveillance de composants réseau
- Contrôle à distance et configuration de composants réseau
- Détection et notification d'erreurs